VS-04-2X2X26C7/7-67A/OE/2,0
-
USB电缆
1655755
预制USB电缆,屏蔽,颜色: RAL 5021(水蓝),PUR外部护套,A类IP67 USB转一端自由出线,长度: 2m
產品細節
产品类型 | 预安装数据电缆 |
传感器类型 | USB 2.0 |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
绝缘特性 | |
污染等级 | 2 |
额定电压(III/3) | 125 V |
额定电流 | 1 A |
传输介质 | 铜缆 |
传输速度 | 480 Mbps |
传输特征(类别) | USB 2.0 |
传输速率 | 480 MBit/s |
波阻抗 | 100 Ω |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 500 |
密封材料 | NBR |
外壳材料 | PA |
O型圈材料 | FPM |
外护套,材料 | PUR |
导线材料 | 铜质绞合线 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 USB A型 |
保护等级 | IP67 |
连接2 | |
类型 | 自由出线 |
电缆长度 | 2.00 m |
FireWire [980] | |
电缆重量 | 59 kg/km |
位数 | 6 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | FireWire [980] |
导线结构 | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19,S/FTP |
信号运行时间 | 4.6 ns/m |
信号速度 | 0.72 c |
导线结构 信号线 | 7x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线结构,电压电源 | 19x 0.20 mm |
AWG电源 | 20 |
导线横截面 | 2x 2x 0.14 mm² (信号线路) |
2x 0.5 mm² (电源) | |
线径,包括绝缘层 | ≤ 1.05 mm (信号线路) |
额定 1.4 mm (电源) | |
电缆外径 | 6.70 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 (信号线路) |
PVC (电源) | |
单线,颜色 | 白-蓝色,白-橙色,白色,黑色 |
双绞线 | 2根线为一对 |
双绞线屏蔽类型 | 铝线带聚酯绝缘层 |
总绞线 | 两对绞线与两根电源线互相缠绕 |
最大导线电阻 | 150 Ω/km |
绝缘电阻 | 5 GΩ*km |
耦合电阻 | 5.00 mΩ/m (10 MHz) |
波阻抗 | 100 Ω ±5 % (100 MHz) |
工作电容 | 42 pF (每米) |
额定电压,电缆 | ≤ 125 V |
测试电压 | 1000 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 34 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 34 mm |
拉伸强度 | ≤ 30 N |
屏蔽衰减 | 60.00 dB (1000 MHz) |
阻燃 | 符合IEC 60332-2-2标准 |
阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
其它防护功能 | 耐菌性符合DIN VDE 0282 |
防水解符合DIN 53504标准 | |
特殊性质 | 不带影响油漆涂层的物质 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
-10 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C (电缆,固定式安装) |
0 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装) | |
针式/孔式 |
訂購號 | 1655755 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | ABNNFB |
GTIN | 4017918993849 |
每件的重量(含包裝) | 158 g |
每件的重量(不含包裝) | 128.468 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS編號: 119-47-1) |
SCIP | 9c87fec6-5fbb-4d09-ba8b-a92a4f3b90cf |