CHARX T2HBI12-DC200-3,0M2 - 车辆充电插座
1449793

CHARX connect universal,DC CCS Typ 2,车辆充电插座,最多至 500 A 在 Boost mode, 200 A 永久, 1000 V DC,单线,长度: 3 m,电子锁: 12 V,4位,板前和板后安装,M6,外壳: 黑色,用于直流(DC)充电,IEC 62196-2,IEC 62196-3,直流触点的保护盖在标准供货范围内。

產品細節








相容的產品



您的優勢

全套产品系列
所有菲尼克斯电气车辆充电插座均采用统一安装尺寸和螺钉连接点,可节省空间
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
充电过程中可使用内置连锁装置
可手动紧急解锁锁定执行器
采用密封保护,防水防尘,防护等级高