EH 90 F-C CS/ABS-PC GY7035
-
上部壳体
1074933
DIN导轨壳体, 上部壳体,扁平设计,没有连接开口, 宽度: 90.1 mm, 高度: 74.65 mm, 深度: 36.95 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
相容的產品
您的優勢
根据具体应用选择壁式安装或DIN导轨式安装
壳体外形尺寸可变,便于设计
PCB板可在设备正面的X、Y、Z三个坐标轴方向上安装,灵活性高
三种端板型号,实现个性化的PCB板连接
集成多种PCB板连接技术,设备功能性强