TRIO3-UPS/1AC/24DC/5/485-USB - 不间断电源
1359612

TRIO UPS - 带集成大功率存储设备的不间断电源, USI (Universal Service Interface), DIN导轨安装, 直插式连接, 输出: 24 V DC / 5 A

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件
可免費下載。 內容下載

產品細節









相容的產品




您的優勢

UPS和电源安装在同一个紧凑壳体内,节省空间
免工具的直插式连接技术,轻松接线和操作
支持动态功率裕度和智能电池充电,可靠耐用
通过彩色LED和信号触点清晰进行状态显示,实现直接诊断
通过接口连接(USB-C和RS-485)完成智能参数设置和监控