可集成到现有工业网络中的智能QUINT UPS不间断电源:即使在市电发生故障时也能为系统不间断供电。其电池管理系统采用IQ技术并配备强大的电池充电器,确保系统高可用性。
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EC
-
不间断电源
2907081
QUINT UPS, IQ Technology, EtherCAT®, DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 40 A, 充电电流: 5 A
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
可免費下載。
內容下載
產品細節
| 概述 | 是由德国倍福自动化有限公司( Beckhoff Automation GmbH )授权许可的注册商标和获得专利保 护的技术。 |
| 输入电压 | 24 V DC |
| 输入电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| 最大介电强度 | 35 V DC |
| 保险丝内部输入 | 无 |
| 电源电压的电压类型 | DC |
| 冲击电流 | ≤ 9 A (≤ 4 ms) |
| 防止极性逆转 | 是 |
| 固定备份阈值 | 22 V DC |
| 动态触发阈值 | > 1 V / 100 ms |
| 吸合时间 | 最大 3 s |
| 电池运行中的接通时间(电池启动) | 8 s |
| 电压压降,输入/输出 | 0.5 V DC |
| 电流消耗IN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 40.1 A |
| 电流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,ICharge = max) | 51.2 A |
| 电流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 105 mA |
| 电流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 6.1 A |
| 功耗PN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 967 W |
| 功耗Pmax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 1122 W |
| 功耗PNo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 2.6 W |
| 功耗Pcharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 148 W |
| 效率 | 典型值 97 % |
| 输出数目 | 1 |
| 额定输出电流(IN) | 40 A (-25 °C ... 50 °C) |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 切换时间 | 0 ms |
| 功耗 | 2.8 W (干线操作) |
| 13 W (干线操作) | |
| 3.51 W (电池操作) | |
| 16.4 W (电池操作) | |
| USB并联连接 | 是,带退耦模块(增加缓冲时间和冗余) |
| UPS串联连接 | 否 |
| 并联电源存储设备 | 是,5(注意线路保护) |
| 串联电源存储设备 | 否 |
| 市电供电 | |
| 输出电压 | 24 V DC (UOUT = UIN - 0.5 V DC) |
| 输出电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| 输出电流IN | 40 A |
| Static Boost (IStat.Boost) | 45 A |
| Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 60 A (5 s) |
| 选择性熔断 (ISFB) | 215 A (15 ms) |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 960 W |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 1080 W |
| 电池运行 | |
| 输出电压 | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0.5 V DC) |
| 输出电压范围 | 19 V DC ... 32 V DC |
| 输出电流IN | 40 A |
| Static Boost (IStat.Boost) | 45 A |
| 选择性熔断 (ISFB) | 215 A (15 ms) |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 960 W |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 1080 W |
| 充电结束 | 32 V DC |
| 充电结束电压(已对温度进行补偿) | 25 V DC ... 32 V DC |
| 充电电流(可组态) | 5 A |
| 标称容量(无额外的充电器) | 7 Ah ... 100 Ah |
| 最大容量 | 135 Ah |
| 充电时间 | 202.5 h |
| 缓冲时间 | 45 min (38 Ah) |
| 深度放电保护 | 19.2 V DC |
| 电池技术 | VRLA ,VRLA-WTR ,LI-ION |
| 充电特征曲线 | IU0U |
| IQ-Technology | 是 |
| 温度传感器 | 是 |
| 温度补偿(可组态) | 42 mV/K |
| 输入 | |
| 位置 | 1.x |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 刚性 (AWG) | 8 ... 6 (Cu) |
| 剥线长度 | 10 mm (刚性/柔性) |
| 紧固扭矩 | 1.2 Nm ... 1.5 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 输出 | |
| 位置 | 2.x |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 刚性 (AWG) | 8 ... 6 (Cu) |
| 剥线长度 | 10 mm (刚性/柔性) |
| 8 mm (冷压头) | |
| 紧固扭矩 | 1.2 Nm ... 1.5 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 信号 | |
| 位置 | 3.x |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 0.5 mm² (推荐) | |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 刚性 (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
| 剥线长度 | 8 mm (刚性/柔性) |
| 电池 | |
| 位置 | 4.x |
| 连接技术 | |
| 位置标识 | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 () |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 刚性 (AWG) | 20 ... 6 (Cu) |
| 剥线长度 | 10 mm (刚性/柔性) |
| 紧固扭矩 | 1.2 Nm ... 1.5 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 接口 | EtherCAT® |
| 接口数 | 2 |
| 接线方式 | RJ45 |
| 支持的协议 | CoE |
| 锁紧装置 | 锁扣 |
| 传输原理 | Twisted-Pair |
| 特性 | Autonegotiation |
| Autocrossing | |
| 半双工或全双工 | |
| 自动识别 | |
| 拓扑 | 环形 |
| 线性 | |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输距离 | 最大 100 m |
| 周期 | < 100 µs |
| 访问时间 | ≤ 2 s |
| 芯套件 | Renesas R-IN32M3 |
| 电气隔离 | 是 |
| Device ID | 2C5B74hex |
| 供应商ID | 84hex |
| LED信号 | |
| 信号类型 | DC OK(绿色) |
| 报警(红色) | |
| 电池模式(黄色) | |
| SOC(红色,绿色) | |
| 数据(红色,绿色) | |
| 产品系列 | QUINT UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1151000 h (25 °C) |
| > 718500 h (40 °C) | |
| > 365200 h (60 °C) | |
| 环保指令 | RoHS指令2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (不带PE) |
| 污染等级 | 2 |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 时间 | 126720 h |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 47 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 深度 (设备深度(DIN导轨安装)) | 125 mm (设备深度(DIN导轨安装式)) |
| 备选安装产品尺寸 | |
| 宽度 | 123 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 49 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离(有效) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50% ) |
| 右侧/左侧安装距离(无效) | 0 mm / 0 mm (POut ≥50% ) |
| 右侧/左侧安装距离(有效,无效) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50% ) |
| 顶部/底部安装距离(有效) | 50 mm / 50 mm (POut ≥50% ) |
| 顶部/底部安装距离(无效) | 40 mm / 20 mm (POut ≥50% ) |
| 顶部/底部安装距离(有效,无效) | 40 mm / 20 mm (POut ≤50% ) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 可安装在符合EN 60715的垂直导轨NS 35/7.5或NS 35/15上 |
| 阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 盖罩型号 | 不锈钢X6Cr17 |
| 侧边组件类型 | 铝AlMg3 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 4000 m |
| 气候等级 | 3K3 (EN 60721) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 2.3g |
| 超低防护电压 | |
| 标准标识 | 超低防护电压 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| UL认证 | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL认证 | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL认证 | |
| 标识 | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| 标识 | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| 标识 | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
| CSA | |
| 标识 | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CB体系 | |
| 标识 | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 | |
| DNV | |
| 标识 | Class Guideline DNVGL-CG-0339 |
| 注意 | Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 抗干扰 | 抗干扰性符合EN 61000-6-1(住宅)、EN 61000-6-2(工业)、EN 61000-6-5(开关设备)、IEC/EN 61850-3(电源) |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | 附加基本标准EN 61000-6-5(开关设备抗干扰性)、IEC/EN 61850-3(电源) |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 8 kV (强度测试4) |
| 空气放电 | 15 kV (强度测试4) |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 20 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 输出 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 信号 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 工频磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-8 |
| 频率 | 16.67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| 测试场强 | 100 A/m |
| 附加信息 | 60 秒 |
| 备注 | 标准 A |
| 频率 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 测试场强 | 1 kA/m |
| 附加信息 | 3 s |
| 频率 | 0 Hz |
| 测试场强 | 300 A/m |
| 附加信息 | DC,60 s |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 訂購號 | 2907081 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | CMUI43 |
| GTIN | 4055626171722 |
| 每件的重量(含包裝) | 752 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 591 g |
| 關稅稅率代號 | 85371091 |
| 產地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL认证
核准 ID: E123528cUL Listed
核准 ID: E123528EAC
核准 ID: RU-DE.B.00184/20DNV
核准 ID: TAA00002K4KC
核准 ID: R-R-PCK-2907081LR
核准 ID: LR21417906TANK
核准 ID: TA22372MBV
核准 ID: 69394/A0 BVRINA
核准 ID: ELE382621XGABS
核准 ID: 23-2416092-PDAcUL Listed
核准 ID: E199827UL认证
核准 ID: E199827| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Diboron trioxide (CAS編號: 1303-86-2) |
| Lead (CAS編號: 7439-92-1) | |
| SCIP | 223d7b52-83fe-40a8-bfdc-486b6e6b6e41 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 32.85千克二氧化碳当量 |
相容的產品
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - 电池模块 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - 电池模块 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - 电池模块 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - 电池模块 1354641
-
UPS-BAT/PB/24DC/110AH - 电池模块 1474660
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - 电池模块 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 电池模块 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - 电池模块 2320429
-
UPS-BAT/LI/24DC/189WH - 电池模块 1460922
-
UPS-BAT/LI/24DC/284WH - 电池模块 1460923
您的優勢
使用PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT®和USB接口轻松集成到网络中
配备智能电池管理系统(BMS),可评估健康状态(SOH)和充电状态(SOC)
自动识别电池容量和技术(VRLA-WTR、LI-ION)
除可以手动连接和断连系统外,还可监测输出电流和电压
SFB Technology技术选择性触发微型断路器。确保并联负载持续运行。