QUINT-DC-UPS/24DC/20
-
不间断电源
2866239
24V/20A不间断电源。下载区域有清晰的选型表,提供负载电流和缓冲时间,以及缓冲模式的充电时间。
產品細節
直流电运行 | |
输入电压 | 24 V DC |
输入电压范围 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
宽域输入 | 否 |
DC输入电压范围 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
电源电压的电压类型 | DC |
缓冲时间 | 5 min (10 A) |
20 min (20 A) | |
电耗量 | 大约 0.1 A |
2 A (正在充电) | |
22 A (max.) | |
固定备份阈值 | < 22 V DC |
可变连接阈值 | (UIN - 1 V)/0.1 s |
输入熔断器 | 25 A (慢熔断,内部) |
效率 | > 95 % |
额定输出电压 | 24 V DC (正常运行: Uin-0.5V DC,缓冲模式: 27.9到19.2V DC) |
额定输出电流(IN) | 20 A |
桥接时间 | 20 min |
输出功率 | 480 W |
功耗 | 15 W |
20 W | |
并连 | 是,用于延长缓冲时间 |
串连 | 是 |
市电供电 | |
额定输出电压 | 24 V DC |
额定输出电流(IN) | 20 A |
电池运行 | |
额定输出电压 | 24 V DC |
额定输出电流(IN) | 20 A |
信号 | |
输出说明 | Power OK |
信号: 浮地 | |
输出说明 | 报警 |
最大切换电压 | ≤ 30 V AC/DC |
连续负载电流 | ≤ 1 A |
信号: 浮地 | |
输出说明 | 电池充电 |
最大切换电压 | ≤ 30 V AC/DC |
连续负载电流 | ≤ 1 A |
信号: 浮地 | |
输出说明 | 电池模式 |
最大切换电压 | ≤ 30 V AC/DC |
连续负载电流 | ≤ 1 A |
额定容量范围 | 3.4 Ah ... 38 Ah |
电池模块使用寿命 | 6 年数 (20 °C) |
最长调试间隔(仅电池) | 9 月 (20 °C ... 30 °C) |
6 月 (30 °C ... 40 °C) | |
存储介质 | 外部,3.4 Ah / 7.2 Ah / 12 Ah 电池 |
网络管理 | 是 |
输入 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
刚性导线最大横截面 | 16 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
柔性导线最大横截面 | 10 mm² |
最小导线横截面AWG | 20 |
最大导线横截面AWG | 6 |
剥线长度 | 10 mm |
螺纹 | M4 |
输出 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
刚性导线最大横截面 | 16 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
柔性导线最大横截面 | 10 mm² |
最小导线横截面AWG | 20 |
最大导线横截面AWG | 6 |
剥线长度 | 10 mm |
螺纹 | M4 |
信号 | |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 4 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 12 |
螺纹 | M3 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
信号类型 | LED |
工作电压显示 | 绿色LED |
信号输出 | |
状态显示 | LED“Power OK”绿色 |
关于状态显示的注意事项 | Power OK: LED一直亮 |
信号输出: 浮地 | |
状态显示 | LED (红色) |
关于状态显示的注意事项 | 报警: LED一直亮 |
信号输出: 浮地 | |
状态显示 | 黄色LED,闪烁 |
关于状态显示的注意事项 | 电池充电: LED闪烁 |
信号输出: 浮地 | |
状态显示 | LED (黄色) |
关于状态显示的注意事项 | 电池模式: LED一直亮 |
绝缘电压输入/输出 | 1 kV (常规测试) |
1 kV (类型测试) |
产品类型 | DC UPS |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
绝缘特性 | |
保护等级 | II (在关闭的控制柜中) |
宽度 | 66 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
安装尺寸 | |
左侧/右侧安装距离 | 5 mm / 5 mm |
顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
备用装配 | |
宽度 | 122 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 69 mm |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |
安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
外壳材料 | 金属 |
外壳类型 | AluNox(AlMg1) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许的最大相对湿度(运行) | 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
标准——电气安全 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
标准 —— 变压器安全 | EN 61558-2-17 |
造船工业许可 | DNV GL (EMC A) ,ABS |
UL认证 | UL/C-UL,隶属UL 508 |
UL/C-UL,隶属UL 60950-1 | |
UL/C-UL的UL 1604等级I, 第2部分,A、B、C、D组 |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 55011 (EN 55022) |
訂購號 | 2866239 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | CMUP43 |
GTIN | 4017918959708 |
每件的重量(含包裝) | 980 g |
每件的重量(不含包裝) | 800 g |
關稅稅率代號 | 85371091 |
產地 | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121011 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |