UCT-TM 5 VT CUS
   - 
  用于端子的标记条
    
      0829599
      
      
    
  
      用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标签数: 72
產品細節
| 概述 | 可通过热转印打印机标识 | 
| 产品类型 | Klemmenmarker | 
| 针距 | 5.2 mm | 
| 标识 | |
| 标签数 | 72 | 
| 每排单独标记数 | 12 | 
| 标识技术 | Thermotransfer | 
| 宽度 | 4.60 mm | 
| 高度 | 10.50 mm | 
| 深度 | 4.62 mm | 
| 针距 | 5.2 mm | 
| RoHS 标准 | 是 | 
| 颜色 | 紫色 (RAL 4005) | 
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 | 
| 基座材料 | PC | 
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C | 
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| 材质 | 不含硅及卤素 | 
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 | 
| 规格 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(遵照) | 
| 要求 | ≥ 5 N | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2013(遵照) | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 防紫外线 | |
| 规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 测试持续时间 | 96 h | 
| 步骤 | 人工辐照。 | 
| 耐温性 | |
| 规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) | 
| 测试持续时间 | 240 h | 
| Rating 100 °C (121 °C) | 通过测试 | 
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 [CAS编号67-63-0]  | 
              
              已通过测试 | 
| n-已烷 [CAS编号110-54-3]  | 
              
              已通过测试 | 
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]  | 
              
              已通过测试 | 
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2]  | 
              
              已通过测试 | 
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) | 
| 测试持续时间 | 168 h | 
| IRM 901 | 已通过测试 | 
| IRM 902 | 已通过测试 | 
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | DIN 50018:2013-05 | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 气候等级 | AHT 1,0 S | 
| 周期数 | 2 | 
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 测试持续时间 | 96 h | 
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 120 °C | 
| 储存寿命 | 2 年 | 
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) | 
| 安装类型 | 卡接到高型标记槽 | 
| 訂購號 | 0829599 | 
| 件數/包裝 | 1 件數 | 
| 最低訂購量 | 1 件數 | 
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) | 
| 產品密鑰 | BG8118 | 
| GTIN | 4046356597487 | 
| 每件的重量(含包裝) | 16.849 g | 
| 每件的重量(不含包裝) | 16.26 g | 
| 關稅稅率代號 | 49119900 | 
| 產地 | PL | 
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000761 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 | 
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) | 
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% | 
相容的產品
您的優勢
UCT-TM... UniCard标记系列包括用于带高标记槽的菲尼克斯电气产品的标记,例如端子
        标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
        多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
        卡上留有功能描述区域