PT 2-PE/S-24AC/FM
-
3类电涌保护设备
2800457
插拔式3类防雷器(设备保护),用于单相电源网络的保护,电源网络采用分开的N和PE(3线系统:L1、N、PE),带远程指示触点
產品細節
| 操作注意事项 | 不适用于正电极接地的系统 |
| 产品系列 | PLUGTRAB PT |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 2 |
| 电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
| IEC 类别 | III |
| T3 | |
| EN类型 | T3 |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 远程遥信报警触点 |
| 切换功能 | 常闭触点 |
| 最大工作电压Umax. AC | 250 V |
| 最大工作电压Umax DC | 50 V |
| 最大工作电流Imax | 3 A AC |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 4 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.7 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 65.5 mm |
| 水平针距 | 1 分区 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PA |
| 动作方向 | 1L-N & N-PE |
| 额定频率fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 最大连续工作电压UC | 34 V AC |
| 44 V DC | |
| 额定电流IN | 26 A (30 °C) |
| 额定负载电流IL | 26 A (30 °C) |
| 残流IPE | ≤ 1 µA |
| 待机功耗 PC | ≤ 60 mVA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-N) | 1 kA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-PE) | 1 kA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L/N-PE) | 1 kA |
| 电压保护水平Up(L-N) | ≤ 180 V |
| 电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 550 V |
| 电压保护水平Up (L/N-PE) | ≤ 550 V |
| 在In下的残压 | ≤ 180 V |
| ≤ 120 V | |
| 响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 需要的最大备用保险丝 | 25 A (gL) |
| 25 A (MCB B/C) | |
| 短路耐受能力IP及最大备用保险丝(均方根) | 1.5 kA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 标准 | |
| 标准/规程 | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11/A11 | |
| UL 1449 | |
| IEC 61643-1 | |
| EN 61643-11/A11 | |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60664-1 |
| 标准/规格 | IEC 61643-1 |
| 注意事项 | 2005 |
| 标准/规格 | EN 61643-11/A11 |
| 注意事项 | 2007 |
| 标准/规格 | UL 1449 ed. 3 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 訂購號 | 2800457 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | CL1411 |
| GTIN | 4046356547840 |
| 每件的重量(含包裝) | 97 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 79.4 g |
| 關稅稅率代號 | 85363010 |
| 產地 | DE |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 不適用 |
| 目前已知的豁免 | 7(a) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg