MNT-TAE D - 3类电涌保护设备
2882381

电涌保护插座,用于带模拟或数字电信接口的终端设备的电源和信号连接的保护(VDSL至50 Mbps,短路径 (< 300 m) 至80 Mbps)。包括线缆。

產品細節








相容的產品


您的優勢

为楼宇安装提供最佳的额外保护,以延长使用寿命并提高终端设备的可用性
符合国际产品标准,为住宅建筑提供达到工业品质的产品
通过热监控以及额外的保险丝,满足最严格的安全要求
同时保护电源和信号,因此可提供特殊的路由器保护