MNT-1 D/WH
-
3类电涌保护设备
2882213
电涌保护插座,用于干线插座的保护,带干线控制灯、光学电源/故障显示和声音故障报警。 适用国别: D、A、I、NL、S、N、FIN、E、P。颜色: 白色
產品細節
| 产品类型 | 设备防护 |
| 产品系列 | MAINTRAB |
| IEC 电源系统 | TN |
| TT | |
| 类型 | 保护适配器 |
| 位数 | 2 |
| 适用国别 | D, A, NL, E, S, FIN, TR |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| IEC 类别 | III |
| T3 | |
| EN类型 | T3 |
| 端口数目 | One |
| 连接方式 | 接地 针式/孔式 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 56 mm |
| 高度 | 76 mm |
| 深度 | 78 mm |
| 颜色 | 白色 (RAL 9010) |
| 黑色 (RAL 9005) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 400 |
| 600 | |
| 绝缘材料 | PA 6 |
| 外壳材料 | PA 6 |
| 保护通道 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 动作方向 | L(N)-PE |
| 额定电压 UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大持续工作电压UC (L-N) | 275 V AC |
| 最大持续工作电压UC (L-PE) | 360 V AC |
| 最大持续工作电压UC (N-PE) | 360 V AC |
| 额定负载电流IL | 16 A (30 °C) |
| 残流IPE | ≤ 5 µA |
| 待机功耗 PC | ≤ 1 VA |
| 基准测试电压UREF | 255 V AC |
| 组合电涌UOC | 6 kV |
| 电压保护水平Up | ≤ 1.5 kV |
| UT下的TOV动作(L-N) | 460 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 460 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
| UT下的TOV动作(L-PE) | 460 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 460 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
| 1455 V AC (200 毫秒 / 安全失效模式) | |
| UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 毫秒 / 安全失效模式) |
| 响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 需要的最大备用保险丝 | 16 A (gG / B / C) |
| 额定短路电流ISCCR | 1.5 kA AC |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (儿童保护) |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 75 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 75 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2019 |
| 安装类型 | 可插入干线插座 |
| 訂購號 | 2882213 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | CL1421 |
| GTIN | 4046356073547 |
| 每件的重量(含包裝) | 125.3 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 69.35 g |
| 關稅稅率代號 | 85363010 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171203 |
| ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS編號: 不適用) |
| Lead (CAS編號: 7439-92-1) | |
| SCIP | c00a3aed-36c5-4c34-abc3-31617e627a6d |