最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術的產品瀏覽器
技術
客製化解決方案
組態器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
智慧服務
適用於 Niagara Framework 的自動化技術
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
教育解决方案
過程工業
Power-to-X
過程自動化
海事與離岸
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
突波保護
適用於電源的突波保護裝置
2 類突波保護裝置
VAL-MS 690 ST - 2类电涌保护器
VAL-MS 690 ST
-
2类电涌保护器
1068842
II类电涌保护插头,采用高功率压敏电阻,配合VAL-MS基座使用,提供温度监控和视觉故障报警。规格:690 V AC
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
说明
概述
注意事项
可用在所有低电压系统的L-PEN之间。
如果低电压系统中的设备主体已连接到变电站接地系统上,则仅用在IT系统的L-PE之间。(高压变电站和低压客户设备之间的公共接地。R
E
= R
A
,根据IEC 60364-4-442/VDE 0100-442,图44D/示例a)
最大后备保护熔断器(带支线布线)F=250 A gG,适于预期短路电流在3 kA到50 kA间的系统。
产品属性
产品系列
VALVETRAB MS
IEC 类别
II
T2
EN类型
T2
IEC 电源系统
TN
IT
类型
针式
有源和接地部件之间的距离
8 mm
位数
1
电涌保护故障报警
带可视状态指示窗口
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
2
电气特性
额定频率f
N
50 Hz (60 Hz)
连接数据
连接方式
可插拔
尺寸
尺寸图
宽度
17.5 mm
高度
52.4 mm
深度
55.3 mm
水平针距
1 分区
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
阻燃等级,符合UL 94
V-0
材料的CTI值
600
绝缘材料
PA 6.6
材料组
I
外壳材料
PA 6.6
保护电路
保护通道
L-PE (IT)
L-PEN (TN-C)
动作方向
1L-N/PE
额定电压 U
N
554/960 V AC (TN)
690 V AC (IT)
额定频率f
N
50 Hz (60 Hz)
最大连续工作电压U
C
760 V AC
残流I
PE
≤ 0.5 mA
待机功耗 P
C
≤ 400 mVA
标称放电电流I
n
(8/20)µs
20 kA
最大放电电流 I
max
(8/20) µs
30 kA
额定短路电流I
SCCR
25 kA
电压保护水平U
p
≤ 2.9 kV
U
T
下的TOV动作
1005 V AC (5 秒 / 耐受模式)
1056 V AC (120 分钟 / 安全失效模式)
响应时间t
A
≤ 25 ns
最大备用保险丝,带有支线接线
200 A (gG)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
海拔
≤ 2000 m (amsl)
允许湿度(运行)
5 % ... 95 %
冲击力(运行)
25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z)
振动(操作)
5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z)
认证
UL规格
最大持续工作电压MCOV(L-N)
750 V AC
额定放电电流 I
n
(L-N)
20 kA
保护通道
L-N
额定电压
690 V AC
电源分配系统
Single phase
额定频率
50/60 Hz
实测限制电压 MLV(L-N)
3040 V
SPD型号
4CA
标准和规范
标准/规格
IEC 61643-11
注意事项
2011
标准/规格
EN 61643-11
注意事项
2012
安装
安装类型
安装在基座上
商業資料
訂購號
1068842
件數/包裝
10 件數
最低訂購量
1 件數
產品密鑰
CL1321
GTIN
4055626743905
每件的重量(含包裝)
79.79 g
每件的重量(不含包裝)
70.5 g
關稅稅率代號
85363010
產地
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27171292
ECLASS-15.0
27171292
ETIM
ETIM 9.0
EC002496
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
核准
cUL认证
核准 ID: FILE E 330181
UL认证
核准 ID: FILE E 330181
IECEE-CB方案
核准 ID: NL-53346
CCA
核准 ID: NTR-NL 7701
KEMA-KEUR
核准 ID: 71-104925
UAE-RoHS
核准 ID: 22-09-51251
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
(無豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
無超過限值的有害物質
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.988千克二氧化碳当量
相容的產品
Expand all
Collapse all
必要的附件
VAL-MS-T1/T2 BE-FM
-
基本元件
2801047
附件
ZBN 18 CUS
-
快速标记条
0825059
ZBN 18,LGS:ERDE
-
用于端子的标记条
2749589
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE
-
用于端子的标记条
2749576
ZBN 18:UNBEDRUCKT
-
快速标记条
2809128
B-STIFT
-
标记笔
1051993
Product Help