VAL-SEC-T2-2C-175-FM
-
2类电涌保护器
2905350
插拔式电涌保护器,符合2类/II级,用于2相电源网络,零地合一(3线制:L1、L2、PEN),带有遥信触点。
產品細節
产品类型 | 电涌保护器 |
产品系列 | SEC Family |
IEC 类别 | II |
T2 | |
EN类型 | T2 |
IEC 电源系统 | TN-C |
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
位数 | 2 |
电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
指示器/远程信号发送 | |
连接名称 | 远程遥信报警触点 |
切换功能 | 转换触点 |
标称工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
操作电流 | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M5 |
紧固扭矩 | 4.5 Nm |
剥线长度 | 16 mm |
柔性导线横截面 | 2.5 mm² ... 16 mm² |
刚性导线横截面 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 12 ... 4 |
连接方式 | 叉形电缆端头 |
柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
远程遥信报警触点 | |
连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
螺纹 | M2 |
紧固扭矩 | 0.25 Nm |
剥线长度 | 7 mm |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
尺寸图 |
|
宽度 | 25.4 mm |
高度 | 97.9 mm |
深度 | 74.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
水平针距 | 1.4 分区 |
颜色 (针式连接器) | 浅灰 (RAL 7035) |
颜色 (基本元件) | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
材料的CTI值 | 600 |
绝缘材料 | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
材料组 | I |
外壳材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
保护通道 | L-PEN |
动作方向 | 2L-N/PE |
额定电压 UN | 120/208 V AC (TN-C) |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大连续工作电压UC | 175 V AC |
额定负载电流IL | 40 A (Biconnect M4叉形电缆插针6 mm²) |
63 A (TWIN冷压头2 x 10 mm²) | |
待机功耗 PC | ≤ 280 mVA |
标称放电电流In(8/20)µs | 20 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
额定短路电流ISCCR | 25 kA (适用于315 A gG备用保险丝) |
50 kA (适用于200 A gG备用保险丝) | |
电压保护水平Up | ≤ 0.85 kV |
残压Ures | ≤ 0.85 kV (In时) |
≤ 0.75 kV (10 kA时) | |
≤ 0.65 kV (5 kA时) | |
≤ 0.63 kV (4 kA时) | |
≤ 0.57 kV (2 kA) | |
UT下的TOV动作 | 240 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
240 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
响应时间tA | ≤ 25 ns |
最大备用保险丝,带有V型连接线 | 40 A (gG / Biconnect M4叉形电缆插针,6 mm²) |
63 A (gG / TWIN冷压头2x 10mm²) | |
最大备用保险丝,带有支线接线 | 315 A (gG) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
冲击力(运行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振动(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
UL规格 | |
最大持续工作电压MCOV(L-L) | 350 V AC |
最大持续工作电压MCOV(L-N) | 175 V AC |
额定放电电流 In (L-L) | 20 kA |
额定放电电流 In (L-N) | 20 kA |
保护通道 | L-L |
L-N | |
额定电压 | 120/240 V AC |
电源分配系统 | Split phase |
额定频率 | 50/60 Hz |
实测限制电压 MLV (L-L) | 2010 V |
实测限制电压 MLV(L-N) | 1510 V |
SPD型号 | 4CA |
UL指示器/遥信 | |
工作电压 | 125 V AC |
交流工作电流 | 1 A AC |
UL连接数据 | |
紧固扭矩 | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
可连接导向横截面 AWG | 14 ... 2 (刚性) |
14 ... 4 (柔性) |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 |
标准/规格 | IEC 61643-11 |
注意事项 | 2011 |
EN 61643-11 | |
标准/规格 | EN 61643-11 |
注意事项 | 2012 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
訂購號 | 2905350 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | CL1351 |
GTIN | 4046356948180 |
每件的重量(含包裝) | 212.7 g |
每件的重量(不含包裝) | 214.4 g |
關稅稅率代號 | 85363090 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
EML (20XE)R - 标识 0803452
-
EML (20XE)R YE - 标识 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 用于端子的标记条 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 用于端子的标记条 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 扁平式标记条 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - 分接接线端子 1452282
-
ZBN 18 CUS - 快速标记条 0825059
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463
-
VAL-SEC-T2-175-P - 2类电涌保护器 2905355
您的優勢
具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
每个位置的总宽度仅为12 mm,并且无需单独的备用保险丝(最高可达315 A gG),因此控制柜中的空间更大
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg