VAL-MS 230 IT/3+1
-
2类电涌保护器
2858548
电涌保护器,带基座和保护连接器,安装在NS 35/7.5导轨上,用于: 230 V AC——IT系统,3 + 1保护模式。
產品細節
| 产品系列 | VALVETRAB MS |
| IEC 类别 | II |
| T2 | |
| EN类型 | T2 |
| IEC 电源系统 | TN-S |
| TT | |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 4 |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
| 连接方式 | 叉形电缆端头 |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 71 mm |
| 高度 | 89.8 mm |
| 深度 | 65.7 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 水平针距 | 4 分区 |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA 6.6/PBT |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| PBT |
| 保护通道 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 动作方向 | 3L-N & N-PE |
| 额定电压 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大持续工作电压UC (L-N) | 385 V AC |
| 最大持续工作电压UC (L-PE) | 385 V AC |
| 最大持续工作电压UC (N-PE) | 260 V AC |
| 额定负载电流IL | 80 A |
| 残流IPE | ≤ 5 µA |
| 待机功耗 PC | ≤ 525 mVA |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 20 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 额定断开续流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
| 额定短路电流ISCCR | 25 kA |
| 电压保护水平Up(L-N) | ≤ 1.8 kV |
| 电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 2.2 kV |
| 电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 残压Ures (L-N) | ≤ 1.8 kV (In时) |
| ≤ 1.6 kV (10 kA时) | |
| ≤ 1.4 kV (5 kA时) | |
| ≤ 1.3 kV (3 kA时) | |
| 残压Ures (L-PE) | ≤ 2.2 kV (In时) |
| ≤ 1.7 kV (10 kA时) | |
| ≤ 1.5 kV (5 kA时) | |
| ≤ 1.4 kV (3 kA时) | |
| 残压Ures (N-PE) | ≤ 0.4 kV (In时) |
| ≤ 0.25 kV (10 kA时) | |
| ≤ 0.15 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.1 kV (3 kA时) | |
| UT下的TOV动作(L-N) | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 440 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
| UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
| 响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 80 A (gG) |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 125 A (gG) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 訂購號 | 2858548 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | CL1321 |
| GTIN | 4046356099141 |
| 每件的重量(含包裝) | 412.4 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 394.4 g |
| 關稅稅率代號 | 85363030 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 9.405千克二氧化碳当量 |
相容的產品
-
MPB 18/4- 8 - 桥接件 2809283
-
MPB 18/1-57 - 桥接件 2809238
-
MPB 18/1-12 - 桥接件 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 桥接件 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 桥接件 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 桥接件 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 桥接件 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 桥接件 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 桥接件 2809209
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 用于端子的标记条 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 用于端子的标记条 2749576
-
DK-BIC-35 - 直通式接线端子 2749880
-
MPB 18/4- 8 - 桥接件 2809283
-
ZBN 18 CUS - 快速标记条 0825059
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463
-
VAL-MS 230 IT ST - 2类电涌保护器 2807599
-
F-MS 12 ST - 2类电涌保护器 2817990