VAL-MS 230/3+1
-
2类电涌保护器
2838209
电涌保护器,带基座和保护插头,安装在NS 35/7.5导轨上,额定电压: 230 V AC,3 + 1 电路
產品細節
产品类型 | 电涌保护器 |
产品系列 | VALVETRAB MS |
IEC 类别 | II |
T2 | |
EN类型 | T2 |
IEC 电源系统 | TN-S |
TT | |
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
位数 | 4 |
电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M5 |
紧固扭矩 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
剥线长度 | 16 mm |
柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
连接方式 | 叉形电缆端头 |
柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
尺寸图 |
|
宽度 | 71 mm |
高度 | 89.8 mm |
深度 | 65.7 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
水平针距 | 4 分区 |
颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
材料的CTI值 | 600 |
绝缘材料 | PA 6.6/PBT |
材料组 | I |
外壳材料 | PA 6.6 |
PBT |
保护通道 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
动作方向 | 3L-N & N-PE |
额定电压 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持续工作电压UC (L-N) | 275 V AC |
最大持续工作电压UC (L-PE) | 275 V AC |
最大持续工作电压UC (N-PE) | 260 V AC |
额定负载电流IL | 80 A |
残流IPE | ≤ 5 µA |
待机功耗 PC | ≤ 360 mVA |
标称放电电流In(8/20)µs | 20 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
额定断开续流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
额定短路电流ISCCR | 25 kA |
电压保护水平Up(L-N) | ≤ 1.35 kV |
电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 1.6 kV |
电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
残压Ures (L-N) | ≤ 1.35 kV (In时) |
≤ 1.1 kV (10 kA时) | |
≤ 1 kV (5 kA时) | |
≤ 0.9 kV (3 kA时) | |
残压Ures (L-PE) | ≤ 1.6 kV (In时) |
≤ 1.2 kV (10 kA时) | |
≤ 1 kV (5 kA时) | |
≤ 0.9 kV (3 kA时) | |
残压Ures (N-PE) | ≤ 0.4 kV (In时) |
≤ 0.25 kV (10 kA时) | |
≤ 0.15 kV (5 kA时) | |
≤ 0.1 kV (3 kA时) | |
UT下的TOV动作(L-N) | 335 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
440 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
最大备用保险丝,带有V型连接线 | 80 A (gG) |
最大备用保险丝,带有支线接线 | 125 A (gG) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
冲击力(运行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振动(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
UL规格 | |
最大持续工作电压MCOV(L-L) | 550 V AC |
最大持续工作电压MCOV(L-N) | 275 V AC |
最大持续工作电压MCOV(L-G) | 275 V AC |
最大持续工作电压MCOV(N-G) | 260 V AC |
额定放电电流 In (L-L) | 20 kA |
额定放电电流 In (L-N) | 20 kA |
额定放电电流 In (L-G) | 20 kA |
额定放电电流 In (N-G) | 20 kA |
保护通道 | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
额定电压 | 230/400 V AC |
电源分配系统 | Wye |
额定频率 | 50/60 Hz |
实测限制电压 MLV (L-L) | 2720 V |
实测限制电压 MLV(L-N) | 1910 V |
实测限制电压 MLV (L-G) | 2630 V |
实测限制电压 MLV(N-G) | 1370 V |
SPD型号 | 4CA |
UL连接数据 | |
紧固扭矩 | 30 lbf-in. |
可连接导向横截面 AWG | 14 ... 2 |
标准/规格 | IEC 61643-11 |
注意事项 | 2011 |
标准/规格 | EN 61643-11 |
注意事项 | 2012 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
訂購號 | 2838209 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | CL1321 |
GTIN | 4017918172824 |
每件的重量(含包裝) | 391.48 g |
每件的重量(不含包裝) | 343.6 g |
關稅稅率代號 | 85363030 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 桥接件 2830443
-
MPB 18/4- 8 - 桥接件 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 桥接件 2809241
-
MPB 18/1-57 - 桥接件 2809238
-
MPB 18/1-12 - 桥接件 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 桥接件 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 桥接件 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 桥接件 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 桥接件 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 桥接件 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 桥接件 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 用于端子的标记条 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 用于端子的标记条 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
DK-BIC-35 - 直通式接线端子 2749880
-
ZBN 18 CUS - 快速标记条 0825059
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463
-
VAL-MS 230 ST - 2类电涌保护器 2798844
-
F-MS 12 ST - 2类电涌保护器 2817990
您的優勢
广泛应用于各种场合范围,质量有保证
具有1 HP(水平针距)的行业标准总宽度,可通过桥接件快速安装
“热”插拔模块,可轻松进行测试和绝缘测量
不同的额定电压,应用范围极广
模块化程度高,可为每个应用提供个性化解决方案
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg