VAL-CP-3C-350 VF
-
2类电涌保护器
2859534
插拔式2类防雷器(电涌保护器),无漏电流,用于3相电源网络,N和PE为同一条线(4线系统:L1、L2、L3、PEN),带远程指示触点。
產品細節
| IEC 类别 | II |
| T2 | |
| EN类型 | T2 |
| IEC 电源系统 | TN-C |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 3 |
| 电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 额定电压 UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
| 415 V AC (L-L) | |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 远程遥信报警触点 |
| 切换功能 | 转换触点 |
| 最大工作电压Umax. AC | 250 V AC |
| 最大工作电压Umax DC | 125 V DC |
| 最大工作电流Imax | 1 A AC (电感) |
| 1 A AC (电阻 ) | |
| 30 mA DC (电感) | |
| 200 mA DC (电阻 ) | |
| 最小通断容量 | 0.12 VA (12 V,10 mA) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 最小紧固扭矩 | 4.5 Nm |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 柔性导线最小横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 16 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 2.5 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 25 mm² |
| 远程遥信报警触点 | |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 螺纹 | M2 |
| 最小紧固扭矩 | 0.25 Nm |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 柔性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 37.25 mm |
| 高度 | 98.5 mm |
| 深度 | 70 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PBT |
| 动作方向 | 3L-N/PE |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大持续工作电压UC (L-PEN) | 350 V AC |
| 额定负载电流IL | 40 A (40 A ... 63 A) |
| 残流IPE | ≤ 1 µA (接地导线电流IPE) |
| 待机功耗 PC | ≤ 0.35 mW |
| 空载功耗Pc | ≤ 0.35 mW |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-PEN) | 10 kA (单通道) |
| 30 kA (所有通道) | |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs (L-PEN) | 60 kA (所有通道) |
| 保护电平 Up (L-PEN) | ≤ 1.5 kV |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 40 A |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 125 A (gL/gG) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 标准 | |
| 标准/规程 | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| UL 1449 | |
| IEEE C62.1 | |
| IEEE C62.34 | |
| IEEE C62.45 | |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| 标准/规格 | IEC 61643-1 |
| 注意事项 | 1998 |
| 标准/规格 | DIN EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2002 |
| 标准/规格 | UL 1449 |
| 标准/规格 | IEEE C62.1/C62.34/C62.45 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 訂購號 | 2859534 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | CL1311 |
| GTIN | 4017918980559 |
| 每件的重量(含包裝) | 308 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 308 g |
| 關稅稅率代號 | 85363030 |
| 產地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg