VAL-CP-3C-350
-
2类电涌保护器
2859547
插拔式电涌保护器,用于3相电源供应网络的保护,N和PE集成为一条导线(4线系统:L1、L2、L3、PEN),带有远程指示触点。
產品細節
| 产品类型 | 电涌保护器 |
| IEC 类别 | II |
| T2 | |
| EN类型 | T2 |
| IEC 电源系统 | TN-C |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 3 |
| 电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 远程遥信报警触点 |
| 切换功能 | 转换触点 |
| 标称工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 操作电流 | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 4.5 Nm |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 柔性导线横截面 | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 刚性导线横截面 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 12 ... 4 |
| 远程遥信报警触点 | |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 螺纹 | M2 |
| 紧固扭矩 | 0.25 Nm |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 37.25 mm |
| 高度 | 98 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 水平针距 | 2 分区 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PBT-FR |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PBT-FR |
| 保护通道 | L-PEN |
| 动作方向 | 3L-N/PE |
| 额定电压 UN | 240/415 V AC (TN-C) |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大持续工作电压UC (L-PEN) | 350 V AC |
| 额定负载电流IL | 40 A (Biconnect M4叉形电缆插针6 mm²) |
| 63 A (TWIN冷压头2 x 10 mm²) | |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-PEN) | 20 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs (L-PEN) | 40 kA |
| 额定短路电流ISCCR | 25 kA |
| 保护电平 Up (L-PEN) | ≤ 1.5 kV |
| 残压Ures (L-PEN) | ≤ 1.5 kV (In时) |
| ≤ 1.3 kV (10 kA时) | |
| ≤ 1.2 kV (5 kA时) | |
| ≤ 1.1 kV (4 kA时) | |
| ≤ 1 kV (2 kA) | |
| UT下的TOV动作(L-PEN) | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 440 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 25 ns |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 40 A (gG / Biconnect M4叉形电缆插针,6 mm²) |
| 63 A (gG / TWIN冷压头2x 10mm²) | |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 315 A (gG) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
| UL规格 | |
| 最大持续工作电压MCOV(L-L) | 700 V AC |
| 最大持续工作电压MCOV(L-N) | 350 V AC |
| 额定放电电流 In (L-L) | 20 kA |
| 额定放电电流 In (L-N) | 20 kA |
| 保护通道 | L-L |
| L-N | |
| 额定电压 | 277/480 V AC |
| 电源分配系统 | Wye |
| 额定频率 | 50/60 Hz |
| 实测限制电压 MLV (L-L) | 3280 V |
| 实测限制电压 MLV(L-N) | 2000 V |
| SPD型号 | 4CA |
| UL指示器/遥信 | |
| 工作电压 | 125 V AC |
| 交流工作电流 | 1 A AC |
| UL连接数据 | |
| 紧固扭矩 | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
| 可连接导向横截面 AWG | 14 ... 2 (刚性) |
| 14 ... 4 (柔性) | |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 訂購號 | 2859547 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | CL1311 |
| GTIN | 4017918960827 |
| 每件的重量(含包裝) | 321 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 320.5 g |
| 關稅稅率代號 | 85363030 |
| 產地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |