SP-EE-FLT-T1-264/12.5-1+1-UT - 1+2类组合式电涌保护器
1326687

基于放电间隙的通用型非“热”插拔式防雷电流保护装置/电涌保护器,适用于1相供电网络,带有独立的N和PE(3导线系统:L1、N、PE),用于防雷保护等级III和IV。

產品細節









相容的產品



您的優勢

适用于各类常见电源系统
采用强大的创新放电间隙技术,系统可用性高
可安装在电磁兼容屏蔽保护区域作为防护装置,无漏电流
采用超薄设计,节省空间和安装成本
可视机械状态指示灯和选配遥信触点,随时了解保护装置状态