VAL-MS-EE-T1/T2-335-P
-
1/2类电涌保护性连接器
2910556
L-N备用插头,用于VAL-MS-T1/T2 335/12.5插拔式防雷器/电涌保护器
產品細節
| IEC 类别 | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN类型 | T1 / T2 |
| IEC 电源系统 | TN-C |
| TN-S | |
| TT | |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 连接方式 | 可插拔 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.7 mm |
| 高度 | 47 mm |
| 深度 | 67.3 mm |
| 水平针距 | 1 分区 |
| 颜色 | 交通灰色B (RAL 7043) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA 6.6/PBT |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| PBT |
| 保护通道 | L-N |
| L-PEN | |
| 动作方向 | L-N / L-PEN |
| 额定电压 UN | 240/415 V AC (TN-C,TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 335 V AC |
| 残流IPE | ≤ 800 µA |
| 待机功耗 PC | ≤ 270 mVA |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 12.5 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 50 kA |
| 冲击放电电流(10/350)µs,充电 | 6.25 As |
| 冲击放电电流(10/350)µs,比能 | 39 kJ/Ω |
| 冲击放电电流(10/350)µs,峰值limp | 12.5 kA |
| 额定短路电流ISCCR | 25 kA |
| 电压保护水平Up | ≤ 1.2 kV |
| ≤ 1.6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
| 残压Ures | ≤ 1.2 kV (In时) |
| ≤ 1.1 kV (10 kA时) | |
| ≤ 1 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA时) | |
| UT下的TOV动作 | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 457 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
| 响应时间tA | ≤ 25 ns |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 160 A (gG) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | 安装在基座上 |
| 訂購號 | 2910556 |
| 件數/包裝 | 10 件數 |
| 最低訂購量 | 10 件數 |
| 產品密鑰 | CLP121 |
| GTIN | 4055626462332 |
| 每件的重量(含包裝) | 111.67 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 111.67 g |
| 關稅稅率代號 | 85363030 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 1.313千克二氧化碳当量 |