PLT-SEC-T3-24-P
-
3类浪涌保护器-插拔件
2905232
备用插头,用于 PLUGTRAB SEC T3 产品系列的类型 3 设备保护。标称电压 24 V。
產品細節
| 产品类型 | 备用插头 |
| 产品系列 | SEC Family |
| IEC 电源系统 | TN-S |
| 类型 | 针式 |
| 位数 | 2 |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| IEC 类别 | III |
| T3 | |
| EN类型 | T3 |
| 连接方式 | 可插拔 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 60.9 mm |
| 深度 | 44.8 mm |
| 水平针距 | 1 分区 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA 6.6-FR 20% GF |
| PA 6.6-FR | |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| 保护通道 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| 动作方向 | 1L-N & N-PE |
| 额定电压 UN | 24 V AC (TN-S) |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 34 V AC |
| 34 V DC | |
| 残流IPE | ≤ 5 µA |
| 待机功耗 PC | ≤ 30 mVA (UREF时) |
| ≤ 50 mVA (UC时) | |
| 基准测试电压UREF | 27 V AC |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 1 kA |
| 组合电涌UOC | 2 kV |
| 电压保护水平Up(L-N) | ≤ 0.25 kV |
| 电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 0.65 kV |
| 电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 0.65 kV |
| UT下的TOV动作(L-N) | 50 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 50 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
| UT下的TOV动作(L-PE) | 50 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 50 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
| 响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 额定短路电流ISCCR | 1.5 kA AC |
| 1 kA DC |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 次/轴 / X, Y, Z) |
| UL规格 | |
| 最大持续工作电压MCOV | 34 V AC |
| 34 V DC | |
| 额定放电电流 In | 1 kA |
| 保护通道 | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| 额定电压 | 24 V DC |
| 电源分配系统 | Single phase |
| 额定频率 | 50/60 Hz |
| 实测限制电压 MLV(L-N) | 290 V |
| 实测限制电压 MLV (L-G) | 560 V |
| 实测限制电压 MLV(N-G) | 560 V |
| 实测限制电压 MLV (L+) - (L-) | 290 V |
| 实测限制电压 MLV (L+) - G | 560 V |
| 实测限制电压 MLV (L-) - G | 560 V |
| SPD型号 | 4CA |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | 安装在基座上 |
| 訂購號 | 2905232 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | CL14A1 |
| GTIN | 4046356939720 |
| 每件的重量(含包裝) | 46.2 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 29.1 g |
| 關稅稅率代號 | 85363030 |
| 產地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |