VAL-MS 350/10/3+0-FM
-
2类电涌保护设备
2803580
用于三相四线供电系统(L1,L2,L3,PEN)的电涌保护器,包括基座和保护插头,带有远程遥信报警触点,可安装在NS 35导轨上。
產品細節
产品类型 | 电涌保护器 |
产品系列 | VALVETRAB MS |
IEC 类别 | II |
EN类型 | T2 |
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
位数 | 3 |
电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
额定电压 UN | 230 V AC (400 V AC) |
230 V AC (400 V AC) | |
指示器/远程信号发送 | |
连接名称 | 远程遥信报警触点 |
切换功能 | PDT,1位 |
最大工作电压Umax. AC | 250 V AC |
最大工作电流Imax | 1.5 A AC (250 V AC) |
1.5 A DC (30 V DC) |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M5 |
最小紧固扭矩 | 4.5 Nm |
剥线长度 | 16 mm |
柔性导线最小横截面 | 1.5 mm² |
柔性导线最大横截面 | 25 mm² |
刚性导线最小横截面 | 1.5 mm² |
刚性导线最大横截面 | 35 mm² |
远程遥信报警触点 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M2 |
最小紧固扭矩 | 0.25 Nm |
剥线长度 | 7 mm |
柔性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
刚性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
尺寸图 |
|
宽度 | 53.4 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 65.5 mm |
水平针距 | 3 分区 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
外壳材料 | PBT/PA |
动作方向 | 3L-PEN |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大连续工作电压UC | 350 V AC |
最大持续工作电压UC (L-PEN) | 350 V AC |
残流IPE | ≤ 340 µA (每相) |
待机功耗 PC | ≤ 360 mVA |
标称放电电流In (8/20) µs (L-PEN) | 15 kA (所有通道) |
5 kA (每条通道) | |
最大放电电流 Imax (8/20) µs | 10 kA (每个通道都具有L-PEN) |
最大放电电流 Imax (8/20) µs (L-PEN) | 30 kA (所有通道) |
10 kA (每条通道) | |
保护电平 Up (L-PEN) | ≤ 1.2 kV |
响应时间tA(L-PEN) | ≤ 25 ns |
最大备用保险丝,带有支线接线 | 125 A (gL/gG) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
标准 | |
标准/规程 | IEC 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
标准/规格 | IEC 61643-1 |
注意事项 | 2005 |
标准/规格 | EN 61643-11/A11 |
注意事项 | 2007 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
訂購號 | 2803580 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | CL1323 |
GTIN | 4046356301954 |
每件的重量(含包裝) | 317 g |
每件的重量(不含包裝) | 317 g |
關稅稅率代號 | 85363010 |
產地 | DE |
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |