电涌保护设备的备用插头
VAL-US-120/65-P
-
1类浪涌保护器-插拔件
2910330
符合UL认证和IEC认证的I类SPD和II类电涌保护插头,带压敏电阻和热脱扣,配合VAL-US基座使用,提供机械和视觉故障报警
產品細節
UL认证
核准 ID: FILE E 330181相容的產品
您的優勢
所有插槽带防插错编码
插拔式
每个单独插头上的分断设备
使用新型锁扣,即使在大雷击电流负载和强振动下,插头也可牢固固定