VAL-US-120/65/2+1-FM - 电涌保护器
2910358

电涌保护器,UL 列名1 型和IEC 2 型,三通道带遥信触点,用于120/240 V分相AC系统,3导线加接地。

產品細節









相容的產品



您的優勢

带遥信触点
通过UL listed认证
每个单独插头上的分断设备
所有插槽带防插错编码
用于单个保护器的可视机械状态指示
插拔式
使用新型锁扣,即使在大雷击电流负载和强振动下,插头也可牢固固定