FLT-CP-3S-350/VZ
   - 
  1类浪涌保护器
    
      2880859
      
      
    
  
      封装及可插拔防雷电流保护器用于3相电流电网,配有单独的N及PE,点火机构用于触发工作电压。
產品細節
| IEC 类别 | I | 
| EN类型 | T1 | 
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 | 
| 位数 | 4 | 
| 电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 | 
| 可使用CHECKMASTER软件测试对保护器进行测试: | 适用SW 3.00及更高版本 | 
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III | 
| 污染等级 | 2 | 
| 额定频率fN | 50 Hz | 
| 60 Hz | |
| 额定电压 UN | 240 V AC (L-N) | 
| 415 V AC (L-L) | |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 远程遥信报警触点 | 
| 最大工作电压Umax. AC | 250 V AC | 
| 最大工作电压Umax DC | 125 V DC | 
| 最大工作电流Imax | 1 A AC (电感) | 
| 1 A AC (电阻 ) | |
| 30 mA DC (电感) | |
| 200 mA DC (电阻 ) | |
| 最小通断容量 | 0.12 VA (12 V,10 mA) | 
| 连接方式 | 螺钉连接端子 | 
| 螺纹 | M5 | 
| 最小紧固扭矩 | 4.5 Nm | 
| 剥线长度 | 18 mm | 
| 柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² | 
| 柔性导线最大横截面 | 25 mm² | 
| 刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² | 
| 刚性导线最大横截面 | 35 mm² | 
| 远程遥信报警触点 | |
| 连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 | 
| 螺纹 | M2 | 
| 最小紧固扭矩 | 0.25 Nm | 
| 剥线长度 | 7 mm | 
| 柔性导线最小横截面 | 0.14 mm² | 
| 柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² | 
| 刚性导线最小横截面 | 0.14 mm² | 
| 刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² | 
| 尺寸图 |  | 
| 宽度 | 142.8 mm | 
| 高度 | 95.8 mm | 
| 深度 | 70 mm | 
| 水平针距 | 8 分区 | 
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 | 
| 外壳材料 | PBT | 
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 | 
| 动作方向 | 3L-N & N-PE | 
| 额定频率fN | 50 Hz | 
| 60 Hz | |
| 最大持续工作电压UC (L-N) | 350 V AC | 
| 最大持续工作电压UC (N-PE) | 350 V AC | 
| 额定负载电流IL | 125 A | 
| 残流IPE | ≤ 5 µA (接地导线电流IPE) | 
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-N) | 25 kA (单通道) | 
| 标称放电电流In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA | 
| 额定断开续流值 Ifi (L-N) | 3 kA (额定工作电压264 V) | 
| 额定断开续流值 Ifi (L-PE) | 100 A (额定工作电压350 V) | 
| 电压保护水平Up(L-N) | ≤ 1.5 kV | 
| 电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV | 
| 响应时间tA(L-N) | ≤ 100 ns | 
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns | 
| 响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns | 
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 315 A (gL/gG, 125 A,采用串行直通式接线) | 
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 | 
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C | 
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 | 
| 标准 | |
| 标准/规程 | IEC 61643-1 | 
| EN 61643-11 | |
| UL 1449 | |
| IEEE C62.1 | |
| IEEE C62.34 | |
| IEEE C62.45 | |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm | 
| 訂購號 | 2880859 | 
| 件數/包裝 | 1 件數 | 
| 最低訂購量 | 1 件數 | 
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) | 
| 產品密鑰 | CL1211 | 
| GTIN | 4046356049153 | 
| 每件的重量(含包裝) | 1,306.3 g | 
| 每件的重量(不含包裝) | 1,306.3 g | 
| 關稅稅率代號 | 85363030 | 
| 產地 | DE | 
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |