TPE070ZCW/500210021 S00064
-
触控面板
2401241
坚固-触控面板, 17.8 cm / 7"-TFT 显示器 (投射电容式,单点触摸控制),800 x 480 像素 (WVGA),262144 色, Intel® Atom™ Z510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x 以太网(10/100/1000 Mbps),RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+, 不带总线系统。