TPE057BGV/A00290029 S00131 - 触控面板
2401640

坚固-触控面板, 14.5 cm / 5.7"-TFT 显示器 (模拟电阻(GFG)),640 x 480 像素 (VGA),262144 色, Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x 以太网(10/100/1000 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, 开放式平台, 不带总线系统。

產品細節








相容的產品