TP43AT/782000 S00001
-
触控面板
2401074
触控面板, 10.92 cm / 4.3"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),480 x 272 像素 (WQVGA),65536 色, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, 不带总线系统。