TP121XIT-10/3101C240 S00006
   - 
  触控面板
    
      2400893
      
      
    
  
      触控面板, 30.7 cm / 12.1"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 600 像素 (SVGA),262144 色, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2个USB主设备 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, 不带总线系统。
產品細節
| 产品类型 | 操作面板 | 
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Xscale® PXA320, 806 MHz | 
| 操作系统 | Windows® CE 5.0 | 
| 主内存 | 128 MB SDRAM | 
| 1 MB SRAM | |
| 数据存储系统 | NAND-Flash, 1 GB | 
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 30.7 cm / 12.1"-TFT | 
| 屏幕分辨率 | 800 x 600 像素 (SVGA) | 
| 触摸屏技术 | 模拟电阻(聚酯纤维) | 
| 显示照明型号 | LED | 
| 亮度 | 360 cd/m²典型值(可调节) | 
| MTBF | 50000 h | 
| 彩色频谱 | 262144 色 | 
| 左侧视角 | 80.00 ° | 
| 右侧视角 | 80.00 ° | 
| 顶部视角 | 60.00 ° | 
| 底部视角 | 80.00 ° | 
| 接口 | 2个USB主设备 1.1 | 
| 可选接口 | CF插槽 | 
| 网络 | 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45 | 
| 总线系统 | 不带总线系统 | 
| 用户软件 | TSvisRT | 
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) | 
| 电源 | |
| 电源单元 | 24 V DC ±20 % | 
| 典型电流耗量 | 0.7 A | 
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 是 | 
| 安装类型 | 板前安装 | 
| 标识材料 前端板 | 铝 (自然阳极化处理) | 
| 外壳材料 | 钢板,镀锌 | 
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面) | 
| NEMA 4X | |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 50 °C | 
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C | 
| 海拔 | 3000 m | 
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 85 % (无冷凝) | 
| 冲击 | 15g,符合 IEC 60068-2-27 | 
| 振动(操作) | 1g, 符合 EN 60068-2-6 | 
| 外部尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 深度 | 340 mm / 270 mm / 5 mm (前端板尺寸) | 
| 安装尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 安装深度 | 315 mm / 244 mm / 66 mm (安装开口,如果设备中有总线系统,则深度包括总线) | 
| 訂購號 | 2400893 | 
| 件數/包裝 | 1 件數 | 
| 最低訂購量 | 1 件數 | 
| 產品密鑰 | DRCABB | 
| GTIN | 4055626105307 | 
| 每件的重量(含包裝) | 2,500 g | 
| 每件的重量(不含包裝) | 2,500 g | 
| 關稅稅率代號 | 84714100 | 
| 產地 | DE | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211904 | 
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 | 
| 目前已知的豁免 | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-15
               產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |