TP105AT/762000 S00001
-
触控面板
2400820
触控面板, 26.4 cm / 10.4"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 600 像素 (SVGA),65536 色, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, INTERBUS 512 kbps。
產品細節
产品类型 | 操作面板 |
计算机参数 | |
处理器 | Arm9™, 200 MHz |
操作系统 | Windows® CE 5.0 |
主内存 | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
数据存储系统 | NOR-Flash, 32 MB |
显示器 | |
显示器类型 | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
屏幕分辨率 | 800 x 600 像素 (SVGA) |
触摸屏技术 | 模拟电阻(聚酯纤维) |
显示照明型号 | LED |
亮度 | 340 cd/m²典型值(可调节) |
MTBF | 50000 h |
彩色频谱 | 65536 色 |
左侧视角 | 70.00 ° |
右侧视角 | 70.00 ° |
顶部视角 | 50.00 ° |
底部视角 | 60.00 ° |
接口 | 2x USB Host 2.0 |
可选接口 | 无 |
网络 | 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45 |
总线系统 | INTERBUS 512 kbps |
用户软件 | TSvisRT |
电池的使用寿命 | 5年(典型) |
电源 | |
电源单元 | 24 V DC ±20 % |
典型电流耗量 | 0.6 A |
实时时钟 | |
实时时钟 | 是 |
安装类型 | 板前安装 |
标识材料 前端板 | 铝 (自然阳极化处理) |
外壳材料 | 钢板,镀锌 |
环境条件 | |
保护等级 | IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面) |
NEMA 4X | |
环境温度(运行) | 0 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
海拔 | 3000 m |
允许湿度(运行) | 20 % ... 85 % |
冲击 | 15g,符合 IEC 60068-2-27 |
振动(操作) | 1g, 符合 EN 60068-2-6 |
外部尺寸 | |
宽度 / 高度 / 深度 | 295 mm / 220 mm / 5 mm (前端板尺寸) |
安装尺寸 | |
宽度 / 高度 / 安装深度 | 287 mm / 212 mm / 67 mm (安装开口,如果设备中有总线系统,则深度包括总线) |
訂購號 | 2400820 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | DRCABB |
GTIN | 4055626097336 |
每件的重量(含包裝) | 1,800 g |
每件的重量(不含包裝) | 1,800 g |
關稅稅率代號 | 84714100 |
產地 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg