最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術的產品瀏覽器
技術
客製化解決方案
組態器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
智慧服務
適用於 Niagara Framework 的自動化技術
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
教育解决方案
過程工業
Power-to-X
過程自動化
海事與離岸
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
智慧城市
運輸基礎設施
水處理和廢水處理
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
TMCP 3 F1 300 0,5A - 热磁设备断路器
TMCP 3 F1 300 0,5A
-
热磁设备断路器
0916259
热磁断路器,3位,快速熔断,1个常开触点,1个常闭触点
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
产品属性
产品类型
热磁设备断路器
产品系列
TMCP
类型
针式
位数
3
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
保险丝类型
自动设备
概述
额定电压
250 V AC
65 V DC
标称工作电流I
N
0.5 A
额定过电压
2.5 kV
绝缘电阻 R
iso
> 100 MΩ (500 V DC)
辅助回路
240 V AC / 1 A (低电感)
65 V AC / 1 A (低电感)
分断方法
TM (热磁)
设备阻抗
6.8 Ω
额定短路开关容量I
cn
400 A
2500 A (32 V DC)
短路开关容量
5000 A (UL 1077: 277 V AC/480 V AC)
2000 A (UL 1077: 65 V DC)
介电强度
3000 V AC (操作区域)
1500 V AC (主电路至辅助回路)
1000 V AC (辅助回路11 - 12到23 - 24)
1500 V (位到位)
最大开关次数
10000 (1 x I
n
,电感式)
保险丝
F1(快速熔断)
触点类型
3个N/O触点
3个N/C触点
连接数据
连接方式
可插拔
连接方式
可插拔
尺寸
宽度
37.5 mm
高度
50 mm
深度
78.5 mm
完整模块宽度
38 mm
完整模块高度
115 mm
完整模块深度
121 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V-2
绝缘材料组
II
绝缘材料
PA66
机械特性
机械参数
开口式侧板
否
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP30 (操作区域)
IP00 (连接区域)
环境温度(运行)
-30 °C ... 60 °C
湿度测定
240 h,95 % RH,40 °C
标准和规范
标准/规格
EN 60934
标准/规格
UL 1077
安装
安装类型
安装在基座上
商業資料
訂購號
0916259
件數/包裝
2 件數
最低訂購量
2 件數
提示
根據訂單生產(不接受退貨)
銷售關鍵字
04
產品密鑰
CLA123
GTIN
4017918600969
每件的重量(含包裝)
153 g
每件的重量(不含包裝)
153 g
關稅稅率代號
85362010
產地
DE
相容的產品
Expand all
Collapse all
附件
TMCP SOCKET M
-
表面安装壳体
0916589
TMCP CONNECT LR
-
端板
0916592
Product Help