RSCWE 6-3/24
-
测试端子条
3969963
测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 连接量: 48, 位数: 24, 接线方式: 环型电缆插针, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 安装方式: 壁挂式安装, 颜色: 灰色
產品細節
产品类型 | 测试端子条 |
位数 | 24 |
针距 | 8.2 mm |
连接量 | 48 |
行数 | 1 |
电位 | 24 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
额定浪涌电压 | 4 kV |
测试电涌电压 | 5 kV |
每层的连接数量 | 48 |
额定横截面 | 6 mm² |
第一层 | |
连接方式 | 环型电缆插针 |
螺纹 | No 8 UNC |
紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
塞规 | A5 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 8 (按IEC标准修订) |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
最大负载电流 | 30 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
额定电压 | 400 V AC/DC |
额定横截面 | 6 mm² |
电缆端头 DIN 46234:1980-03 | |
连接符合标准 | DIN 46234:1980-03 |
横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
孔径 | 4.3 mm |
宽度 | 8 mm |
螺栓直径 | 4.1 mm |
连接符合标准 | DIN 46237:1970-07 |
横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
孔径 | 4.3 mm |
宽度 | 8 mm |
螺栓直径 | 4.1 mm |
环形电缆插针的识别色 : 红色 | 1 mm² |
环形电缆插针的识别色 : 蓝色 | 2.5 mm² |
环形电缆插针的识别色 : 黄色 | 6 mm² |
尺寸图 |
|
宽度 | 228.2 mm |
高度 | 70.1 mm |
针距 | 8.2 mm |
板厚度 | 1 mm ... 4 mm |
颜色 | 灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
概述 | |
接线端子安装 | 0.8 Nm ... 1 Nm |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
环境条件 | |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | 壁挂式安装 |
接线端子安装 | 0.8 Nm ... 1 Nm |
訂購號 | 3969963 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | BE6113 |
GTIN | 4055626395746 |
每件的重量(含包裝) | 894.65 g |
每件的重量(不含包裝) | 824.35 g |
關稅稅率代號 | 85369010 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
提示:使用下述個別附件可能會限制本產品。
-
-
FBS 3-8 - 插拔式桥接件 3030297
-
FBS 4-8 - 插拔式桥接件 3030307
-
FBS 5-8 - 插拔式桥接件 3030310
-
FBS 6-8 - 插拔式桥接件 3032470
-
FBS 10-8 - 插拔式桥接件 3030323
-
FBS 1/3-8 - 插拔式桥接件 3032363
-
FBS 1/4-8 - 插拔式桥接件 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - 插拔式桥接件 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - 插拔式桥接件 3032402
-
FBS 2-8 CT - 插拔式桥接件 3033830
-
FBS 3-8 CT - 插拔式桥接件 3033831
-
FBS 4-8 CT - 插拔式桥接件 3033832
-
FBS 10-8 CT - 插拔式桥接件 3033833
-
FBS 2-8 BU - 插拔式桥接件 3032567
-
FBS 3-8 BU - 插拔式桥接件 3032570
-
FBS 4-8 BU - 插拔式桥接件 3032583
-
FBS 5-8 BU - 插拔式桥接件 3032596
-
FBS 6-8 BU - 插拔式桥接件 3032677
-
FBS 10-8 BU - 插拔式桥接件 3032606
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - 螺丝刀 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - 螺丝刀 1212588
-
FTPR-3/14S - 测试插头 3069957
-
FTP-3/14S - 测试插头 3069953
-
FBP-2/14 - 保护插头 3069885
-
FBP-3/14 TR - 保护盖罩 3069925
-
AP RSC-T - 保护盖罩 3059139
-
APH-RSCWE 6-3 CARRIER - 保护盖罩支架 3069058
-
DP-RSCWE 6-3 - 隔板 3069314
-
C-RCI 2,5/M3,5 - O型电缆端头 3240022
-
C-RCI 1,5/M3,5 - O型电缆端头 3240017
-
FTP-2/2 SERVICE - 测试插头 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - 测试插头 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 测试插头 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - 测试插头 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - 测试插头 3069469
-
FIP-3/1 SERVICE - 切断插头 3069921
-
FIP-3/2 SERVICE - 切断插头 3069920
-
FIP-3/3 SERVICE - 切断插头 3069312
-
FIP-3/4 SERVICE - 切断插头 3069313
-
PAI-4-N GY - 测试适配器 3032871
-
PAI-4-FIX BU - 测试适配器 3032729
-
PAI-4-FIX OG - 测试适配器 3034455
-
PAI-4-FIX YE - 测试适配器 3032745
-
PAI-4-FIX RD - 测试适配器 3032732
-
PAI-4-FIX GN - 测试适配器 3032758
-
PAI-4-FIX BK - 测试适配器 3032774
-
PAI-4-FIX GY - 测试适配器 3032790
-
PAI-4-FIX VT - 测试适配器 3032761
-
PAI-4-FIX BN - 测试适配器 3032787
-
PAI-4-FIX WH - 测试适配器 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - 测试适配器 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - 测试适配器 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - 测试适配器 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - 测试适配器 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - 测试适配器 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - 测试适配器 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - 测试适配器 3032802
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - 测试插头插片 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - 测试插头插片 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - 测试插头插片 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - 测试插头插片 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - 测试插头插片 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - 测试插头插片 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - 测试插头插片 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - 测试插头插片 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - 测试插头插片 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - 测试插头插片 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1052002
-
ZB 8 CUS - 快速标记条 0825011
-
UC-TM 8 - 用于端子的标记条 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 用于端子的标记条 0824597
-
UCT-TM 8 - 用于端子的标记条 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 用于端子的标记条 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1052413
-
TMT (EX9,5)R - 用于端子的标记条 0828295
-
US-TM 100 - 用于端子的标记条 0829255
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg