cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
EAC
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00682CSA
核准 ID: 13631| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 连接量: 30, 位数: 15, 接线方式: 环型电缆插针, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 安装方式: 壁挂式安装, 颜色: 灰色
| 产品系列 | FAME 3 |
| 位数 | 15 |
| 针距 | 8.2 mm |
| 连接量 | 30 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 15 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 额定浪涌电压 | 4 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
| 测试电涌电压 | 5 kV |
| 每层的连接数量 | 30 |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 环型电缆插针 |
| 螺纹 | No 8 UNC |
| 紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 塞规 | A5 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 最大负载电流 | 30 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 400 V AC/DC |
| 电缆端头 DIN 46234:1980-03 | |
| 连接符合标准 | DIN 46234:1980-03 |
| 横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 4.3 mm |
| 宽度 | 8 mm |
| 螺栓直径 | 4.1 mm |
| 连接符合标准 | DIN 46237:1970-07 |
| 横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 4.3 mm |
| 宽度 | 8 mm |
| 螺栓直径 | 4.1 mm |
| 环形电缆插针的识别色 : 红色 | 1 mm² |
| 环形电缆插针的识别色 : 蓝色 | 2.5 mm² |
| 环形电缆插针的识别色 : 黄色 | 6 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 154.9 mm |
| 高度 | 81 mm |
| 深度 | 70.1 mm |
| 针距 | 8.2 mm |
| 板厚度 | 1 mm ... 4 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 概述 | |
| 接线端子安装 | 0.8 Nm ... 1 Nm |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 接线端子安装 | 0.8 Nm ... 1 Nm |
| 訂購號 | 3969954 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | BE6113 |
| GTIN | 4055626394657 |
| 每件的重量(含包裝) | 592 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 573.61 g |
| 關稅稅率代號 | 85369010 |
| 產地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
| ETIM 10.0 | EC002848 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |