cULus认证
核准 ID: E60425CSA
核准 ID: 13631額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 |
测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 20, 位数: 10, 接线方式: 环型电缆插针, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 安装方式: 壁挂式安装, 颜色: 灰色
产品类型 | 测试端子条 |
位数 | 10 |
针距 | 8.2 mm |
连接量 | 20 |
行数 | 1 |
电位 | 10 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
额定浪涌电压 | 4 kV |
额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
测试电涌电压 | 5 kV |
每层的连接数量 | 20 |
额定横截面 | 6 mm² |
第一层 | |
连接方式 | 环型电缆插针 |
螺纹 | No 8 UNC |
紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
塞规 | A5 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 8 (按IEC标准修订) |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
标称电流 | 24 A |
最大负载电流 | 30 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
额定电压 | 400 V AC/DC |
额定横截面 | 6 mm² |
电缆端头 DIN 46234:1980-03 | |
连接符合标准 | DIN 46234:1980-03 |
横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
孔径 | 4.3 mm |
宽度 | 8 mm |
螺栓直径 | 4.1 mm |
连接符合标准 | DIN 46237:1970-07 |
横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
孔径 | 4.3 mm |
宽度 | 8 mm |
螺栓直径 | 4.1 mm |
环形电缆插针的识别色 : 红色 | 1 mm² |
环形电缆插针的识别色 : 蓝色 | 2.5 mm² |
环形电缆插针的识别色 : 黄色 | 6 mm² |
尺寸图 |
|
宽度 | 114.1 mm |
高度 | 81 mm |
深度 | 70.1 mm |
针距 | 8.2 mm |
板厚度 | 1 mm ... 4 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
电涌电压测试 | |
测试电压设定值 | 4.8 kV |
结果 | 已通过测试 |
升温测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 已通过测试 |
短时耐受电流 4 mm² | 300 A |
500 A | |
150 A | |
1250 A | |
结果 | 已通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 1.89 kV |
结果 | 已通过测试 |
概述 | |
接线端子安装 | 0.8 Nm ... 1 Nm |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
机械强度 | |
结果 | 已通过测试 |
载体上的附件 | |
测试力设定值 | 5 N |
结果 | 已通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 已通过测试 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 3.12g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
结果 | 已通过测试 |
冲击 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 30g |
电击时间 | 18 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | 壁挂式安装 |
接线端子安装 | 0.8 Nm ... 1 Nm |
訂購號 | 3969926 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | BE6113 |
GTIN | 4055626127736 |
每件的重量(含包裝) | 436.4 g |
每件的重量(不含包裝) | 436.4 g |
關稅稅率代號 | 85369010 |
產地 | PL |
ECLASS-13.0 | 27250190 |
ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |