BTFE 6-3/12 3U AUX
-
测试端子条
1029250
测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 接线方式: 环型电缆插针, 第一层, 安装方式: 壁挂式安装, 颜色: 灰色
產品細節
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 额定浪涌电压 | 4 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
| 测试电涌电压 | 5 kV |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 环型电缆插针 |
| 紧固扭矩 | 1 ... 1.3 Nm |
| 塞规 | A5 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 标称电流 | 24 A |
| 最大负载电流 | 24 A |
| 额定电压 | 400 V |
| 电缆端头 DIN 46237:1970-07 | |
| 连接符合标准 | DIN 46237:1970-07 |
| 横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 3.7 mm |
| 宽度 | 6.8 mm |
| 螺栓直径 | 3.5 mm |
| 环形电缆插针的识别色 : 红色 | 1 mm² |
| 环形电缆插针的识别色 : 蓝色 | 2.5 mm² |
| 横截面 | 4 mm² ... 6 mm² |
| 附加信息 | 型号RS PRO,订货号267-3919,垂直压接 |
| 横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 3.7 mm |
| 宽度 | 7.2 mm |
| 螺栓直径 | 3.5 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PC |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 訂購號 | 1029250 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | BE6114 |
| GTIN | 4055626531069 |
| 每件的重量(含包裝) | 22.22 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 22.22 g |
| 關稅稅率代號 | 85369010 |
| 產地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250190 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
相容的產品
提示:使用下述個別附件可能會限制本產品。
-
-
FBS 3-8 - 插拔式桥接件 3030297
-
FBS 4-8 - 插拔式桥接件 3030307
-
FBS 5-8 - 插拔式桥接件 3030310
-
FBS 6-8 - 插拔式桥接件 3032470
-
FBS 10-8 - 插拔式桥接件 3030323
-
FBS 1/3-8 - 插拔式桥接件 3032363
-
FBS 1/4-8 - 插拔式桥接件 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - 插拔式桥接件 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - 插拔式桥接件 3032402
-
FBSR 5-8 - 插拔式桥接件 3033809
-
FBS 2-8 CT - 插拔式桥接件 3033830
-
FBS 3-8 CT - 插拔式桥接件 3033831
-
FBS 4-8 CT - 插拔式桥接件 3033832
-
FBS 10-8 CT - 插拔式桥接件 3033833
-
FBS 2-8 BU - 插拔式桥接件 3032567
-
FBS 3-8 BU - 插拔式桥接件 3032570
-
FBS 4-8 BU - 插拔式桥接件 3032583
-
FBS 5-8 BU - 插拔式桥接件 3032596
-
FBS 6-8 BU - 插拔式桥接件 3032677
-
FBS 10-8 BU - 插拔式桥接件 3032606
-
TMT (EX6,2)R - 用于端子的标记条 0803063
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808781
-
ZBF 8 CUS - 快速标记条,扁平型 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808804
-
UC-TMF 8 - 用于端子的标记条 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - 用于端子的标记条 0824654
-
UCT-TMF 8 - 用于端子的标记条 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - 用于端子的标记条 0829672
-
FTP-3F/12 3U - 测试插头 1029267
-
FBP-3F/12 3U AUX - 保护插头 1029337
-
US-TMF 100 - 用于端子的标记条 0829260
-
PAI-4-N GY - 测试适配器 3032871
-
SF-PH 2-100 - 螺丝刀 1212560
-
SF-PH 2-100 S-VDE - 螺丝刀 1212694
-
C-RCI 1,5/M3,5 - O型电缆端头 3240017
-
C-RCI 2,5/M3,5 - O型电缆端头 3240022