最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術的產品瀏覽器
技術
客製化解決方案
組態器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
智慧服務
適用於 Niagara Framework 的自動化技術
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
教育解决方案
過程工業
Power-to-X
過程自動化
海事與離岸
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
分配器、轉接器和導線連接器
轉接器和連接器
SAC-5P-M12MS PB TR - 终端电阻
SAC-5P-M12MS PB TR
-
终端电阻
1507803
PROFIBUS M12终端电阻
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
产品属性
位数
4
编码
B
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
3
电气特性
绝缘电阻
≥ 100 MΩ
额定电压 U
N
48 V AC
60 V DC
5 V
rms
额定电流I
N
4 A
≤ 25 mA (I
eff
)
概述
终端电阻
390 Ω ±1 % (R1)
220 Ω ±1 % (R2)
390 Ω ±1 % (R3)
功耗
0.25 W (R1)
0.25 W (R2)
0.25 W (R3)
信号处理
状态显示
无
状态显示
否
尺寸
尺寸图
宽度
15 mm
高度
14.8 mm
长度
56.3 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
HB
夹具本体材料
TPU,阻燃性高,具自熄灭性质
接触件材料
CuSn
材料接触表面
Ni/Au
接触件载体材料
TPU GF
螺钉连接材料
锌铸,镀镍
连接器
连接1
类型
插头 直头 M12
防插错编码类型
B
连接2
类型
自由出线
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 100
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
IP67
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器)
-25 °C ... 90 °C (浪涌保护器-插拔件)
商業資料
訂購號
1507803
件數/包裝
5 件數
最低訂購量
5 件數
產品密鑰
AF1GVX
GTIN
4017918900403
每件的重量(含包裝)
10.9 g
每件的重量(不含包裝)
7.69 g
關稅稅率代號
85332100
產地
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19070403
ECLASS-15.0
19070403
ETIM
ETIM 10.0
EC000448
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32121600
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
(無豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
無超過限值的有害物質
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.284千克二氧化碳当量
相容的產品
Expand all
Collapse all
Product Help