INTERBUS控制板,用于Allen-Bradley PLC 5系统
通过INTERBUS控制板IBS PLC5 DSC/I-T,可将INTERBUS系统连接到Allen-Bradley PLC5系统以及其它特殊模块(如以太网),所用CPU型号为 5/11,5/20,5/30,5/40,5/60,5/80。
该控制板通过Allen-Bradley I/O总线与PLC进行连接。该控制板相当于Allen-Bradley输入/输出模块,具有可变地址范围,这意味着,可直接访问INTERBUS区域设备数据。 数据通过功能块传输指令传输到PLC存储器。
INTERBUS-S系统可自动激活,也可通过应用程序激活。 对于后者,INTERBUS-S系统和控制板的系统特定的参数分配集中存储在控制板上的一个插拔式参数化存储器中。
IBS CMD SWT G4软件可用于创建参数数据。
作为通用操作软件,IBS CMD SWT G4支持参数化、组态和系统文档,还支持单个设备和整个INTERBUS系统的诊断。 而且,当系统运行时,该软件也能显示出相连的INTERBUS-S站的外部状态。
IBS PLC5 DSC提供了面向用户的LCD,用于显示INTERBUS系统诊断功能。 运行和错误状态以纯文本的格式显示在该显示器上。 信息的直接显示有助于将调试和停机时间降至最低,从而提高系统的利用率。 该LCD可通过键盘和前板轻松、直观地进行操作。