用于带ISA总线的PC机的INTERBUS系统耦合器
系统耦合器将主从站的功能集成在一个控制板中,体积更小,成本更低。
只要PC机在低层INTERBUS系统中用于控制功能,同时需要与高层INTERBUS系统建立彼此无互动的连接,就可以使用该类系统耦合器。
机器人内部控制就是典型范例,PC机对其进行控制,同时连接系统网络。
应用程序的软件接口与INTERBUS第四代PC控制板兼容,如IBS PCI ISA SC/I-T。和所有第四代控制板一样,组态、参数化和诊断均通过INTERBUS CMD软件进行。
系统耦合器允许连接一个24 V DC外部电源,以保证高层INTERBUS系统运行不会中断。
注意: 由于空间要求,IBS ISA SC/RI/RT/I-T 所用的标准的9位D-SUB连接器集成于外部连接模块(IBS ISA SC/RI EXT-T)。