插拔件, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 6, 位数: 6, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 颜色: 灰色
可插拔端子
可插拔 COMBI 組合式端子是一種特殊形式的混合型接線端子。組合式端子的一側具有標準化的直插區域,而另一側則有直插式、螺釘式、回拉式彈簧或快速連接技術。採用接觸系統,能夠滿足超高的抗振要求。進行訊號和電源接線時,使用可插拔組合式端子可大幅縮短工作時間。
插拔件, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.2 mm2- 6 mm2, 颜色: 蓝色
插拔件, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 位数: 5, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.14 mm2- 4 mm2, 颜色: 灰色
插拔件, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 2, 位数: 2, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 颜色: 灰色
直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 3, 位数: 1, 接线方式: 插拔式 / 插件连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄色
COMBI插座, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 1, 位数: 7, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 颜色: 灰色
双层接线端子, *使用的插头决定电流和电压。, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 22 A, 接线方式: 回拉式弹簧/插拔式连接, 第1,2层左边连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 第一层和第二层连接(右), 安装方式: NS 35/15, NS 35/7,5, 颜色: 灰色
插拔件, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 4, 位数: 4, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 第1层左边连接, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: 插拔式安装, 颜色: 灰色
直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 3, 位数: 1, 接线方式: 插拔式 / 插件连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 红色
插拔件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 13, 位数: 13, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 颜色: 灰色
使用 clipx ENGINEER 進行高效規劃
用於控制櫃製造的工程規劃軟體
clipx ENGINEER 工程規劃軟體可助您更高效地規劃和訂購端子條、裝配好的安裝板和接線盒,將資料無縫傳輸給製程 – 適用於任何工作場所。透過可連接 ECAD 程式以及菲尼克斯電氣應用程式和配置器的智慧介面,加快您的規劃工作。
您的優勢
- 採用設計統一的 COMBI 插接區,可自由選擇連接技術
- 採用高性能插入式接點,可支援標稱電流 41 A 和額定電壓 1,000 V
- 採用手指觸碰防護設計,高度安全
- 可依個人需求製作專用編碼,防止錯誤插接
- 可自行裝配的連接器,非常靈活
新產品
採用 Push-X 的可插拔組合式端子
藉由 COMBI 和 Push-X,輕鬆插入
具有 COMBI 插接區和 Push-X 連接的可插拔組合式端子徹底改變了接線方式。藉由 Push-X 連接在控制櫃中輕鬆接線,並使用預先組裝的 COMBI 連接器連接現場級別,從而提高效率。
主要特點
- 連接技術 1:Push-X 連接
- 連接技術 2:COMBI 插接區
- 標稱截面:2.5 mm²
- 導體橫截面:0.5 mm² … 4 mm²
- 20 AWG ... 12 AWG(根據 IEC 換算)
- 電流:24 A
- 電壓:800 V
您的優勢
- 採用省力且免工具的直插式技術,操作十分便捷,適合各類導線
- 可特別快速地連接不帶套管的柔性導線
- 端子點的視覺和觸覺回饋,連接直覺便利
- 透過端子點的鎖定裝置,可快速鬆開導線
- 透過可配置和標準的 COMBI 連接器(最多 15 個接線位),靈活性極高
COMBI 可插拔組合式端子
藉由 COMBI 連接系統,您可省時、靈活地以模組化方式建構應用。該系統的一大特色是採用了設計一致的插接區,該插接區大多在底座端子的一側。COMBI 連接器支援操作桿直插式連接、直插式連接、回拉式彈簧連接、快速連接和螺釘連接技術。該連接系統的額定資料高達 41 A 和 1,000 V,可用於訊號和電源接線。同時,該系統能夠滿足超高的抗振要求。系統的端子和連接器均採用防觸電保護設計。
接線方式 採用 COMBI 連接系統
從控制櫃到完整系統,在現今的應用中,插拔式解決方案已不可或缺。在此背景下,COMBI 連接系統為使用者帶來了無限的靈活性。從控制櫃饋電、電力和控制元件供電,再到快速安裝分散式設備組件,COMBI 連接系統都是理想的解決方案。這套系統具有眾多不同的優勢。您可在控制櫃內快速輕鬆地安裝和拆下可插拔元件。此外,該連接系統還可與電纜接入系統 CES 搭配使用。
COMBI 可插拔組合式端子系統
可插拔組合式端子
從控制盒到完整系統,可插拔解決方案已成為當今應用中不可或缺的一部分。可插拔連接技術在各種端子款型中應用廣泛。其中包括直通式接線端子、接地端子、多導線接線端子、多層接線端子、微型端子和分斷試驗端子等。採用插拔式連接的組合式端子是 CLIPLINE complete 組合式端子系統的組成部分,因此具有標準化橋接附件、測試和標記附件。
帶有 COMBI 連接器的可插拔組合式端子
COMBI 連接器
預製型 COMBI 連接器可實現多達 15 個接線位,並且有多種連接技術可選。其中包括壓接、操作桿直插式連接、直插式連接、螺釘連接和回拉式彈簧連接。原則上,無論採用的是哪種連接技術,這些連接器都能與可插拔組合式端子搭配使用。這樣一來,就可在一個組合式端子中選用統一的或不同的連接技術。
可自行裝配的連接器
可自行裝配的連接器
除了預製連接器,COMBI 系列還包括可自行裝配的連接器。可自行裝配的型號適合用來針對個別特殊應用進行模組化架設。組裝模組化連接器時,始終需要左右各一個外部連接器(L、R)。這些連接器之間還需要任意數量的中間連接器。
- 左側連接器
- 中間連接器
- 右側連接器
COMBI 插拔式系統的附件
COMBI 插拔式系統的附件
除了 CLIPLINE complete 系統標準附件,COMBI 系統還包括多種選購附件,用於將各種連接器最恰當地整合到相應的解決方案中。可使用下列附件產品:
- 用於實現抗振連接的鎖扣
- 導線固線夾
- 電纜盒和用於防止導線彎折的防折彎套管
部分附件產品可搭配使用。
採用直插式連接技術的懸空引線耦合器
懸空引線耦合器
藉由懸空引線耦合器 (PPC...),您可輕鬆延長線纜,並輕鬆實現面板貫通進線。此外,由於整合有雙支座,這種懸空引線耦合器可安裝在 NS 15 和 NS 35 DIN 導軌上。其款型有一體化產品和模組化結構兩種可選。與 COMBI 連接器一樣,模組化款型也可透過各種單層板進行模組化組裝。但要注意,模組化耦合器並不包括 L、M 和 R 連接器,而是只包括所需數量的 L 連接器和端板。
穿板式連接器
穿板式連接器
只需將 SSL 穿板式連接器卡扣到標準耦合器上,便可完成面板貫通進線。穿板式連接器會插入開口中並自動卡接到位。SC 2,5 和 SC 4 懸空引線耦合器可藉由穿板式連接器牢固地固定在面板開孔中。穿板式連接器可用於厚度為 0.8 至 3 mm 的板材。與 COMBI 連接器一樣,穿板式連接器也可透過各種單層板進行模組化組裝。
COMBI 聯接頭
用於 PCB 的 COMBI 聯接頭
COMBI 聯接頭可實現並列的 PCB 連接。藉由這款插拔式解決方案,您可利用同一連接器實現從 DIN 導軌直到設備的連接。
三向訊號分配器
三向訊號分配器
PT 2,5-4 L 四層接線端子可用於分配控制器與系統之間的訊號,節省空間。基於端子條橋接件和 4 位連接器的不同組合方式,此接線端子可進行靈活的訊號分配,節省大量空間。
組合式端子產品手冊