直通式接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色
直通式接線端子、多導線端子和多層端子台
藉由菲尼克斯電氣的直通式接線端子、多導線接線端子和多層端子台,只需一個組合式端子即可連接兩條或多條導線,且佔用空間小。組合式端子的特色在於可靈活橋接和提供多種標記方式。
接地端子, 连接量: 3, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间
接地端子, 连接量: 3, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间
双层接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 28 A, 接线方式: 直插式连接, 第一和第二层, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 3, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
接地端子, 接线方式: 插拔式 / 插件连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间
接地端子, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 50 mm2, 横截面: 16 mm2 - 50 mm2, 安装方式: PE支脚及安装螺钉,M6, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黄绿相间
直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 3, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
采用螺栓连接的通用端子,接线容量: 0.1 -2.5 mm2,厚度: 9 mm,颜色: 灰色
接地端子, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: Push-X连接, 额定接线容量: 16 mm2, 横截面: 2.5 mm2 - 25 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间
優勢
- 可連接各種導體橫截面的導線,用途廣泛
- 結構緊湊、多導線端子和多層端子,節省空間
- 每一層級都有橋接井,電位分配更輕鬆
- 大標記面,連接一目了然
- 採用統一的 CLIPLINE complete 系統附件,降低物流費用
新產品
採用螺釘連接方式的 UT 1,5 組合式端子
接線節省空間
UT 1,5 螺釘連接器的端子寬度僅為 4.2 mm,完善了螺釘連接器的產品組合。這款螺釘連接器採用 Reakdyn 原理,因此免維護。由於採用雙橋接井設計,這種組合式端子可與標準 FBS 橋接件相連,且整個過程所需的時間更短。
主要特點
- 可連接兩根相同的導線,顯著節省空間,靈活度高
- 採用 Reakdyn 原理,導線連接免維護
- 抗振性能出色
- 與組合式端子系統 CLIPLINE complete 相容
- 採用優質材料,連接長期穩固
您的優勢
- 螺釘連接技術
- 標稱截面:1.5 mm²
- 橫截面:0.14 ... 1.5 mm²
- 標稱電流:17.5 A
- 額定電壓:1,000 V
- 安裝方式:NS 35/7,5,NS 35/15,NS 35/15-2,3
直通式接線端子
直通式接線端子
直通式接線端子的特色,在於其具備兩個端子點並採用精巧設計。直通式接線端子具有大橫截面範圍,適合任何應用。除了用來連接例如銅絞線的標準型直通式接線端子以外,菲尼克斯電氣還提供鋁/銅 (Al/CU) 端子。通用型端子可以僅以一個組合式端子連接鋁和銅導線。
多導線接線端子
多導線接線端子
菲尼克斯電氣的多導線接線端子實現緊密簡潔的接線。多導線接線端子是具有三個或四個連接點的直通式接線端子,所有接線都透過同一個電流桿穿入。因此,每個組合式端子都可以在一次接線手續中連接多達四條導線。透過這樣的端子結構,每次接線時可減少使用的端子和線路數量。如此一來,除了佈局清晰外,還可在狹小空間內進行接線或電位分配。
雙層接線端子
雙層接線端子
與直通式接線端子相比,雙層接線端子可實現更高的接線密度,以及比多導線接線端子更大的靈活性。簡單地說,雙層接線端子就是一個組合式端子上有兩個直通式接線端子。為此,組合式端子分為兩層,每層承載一個電位。必要時,這兩層可以藉助豎直 PV 橋接件快捷地完成接線,因此,雙層接線端子也可用作多導線接線端子。爲了減少人工橋接的工作量,產品組合中還包括內建橋接件的組合式端子。這些款型的產品名稱中帶有「PV」字樣。採用側面導線連接的雙層接線端子設計有層錯位。在完全接線的情況下,這種錯位可以讓您無阻礙地接近下方連接層及其助拔按鈕或螺釘。
多層接線端子
多層接線端子
多層接線端子是指具有多個層的組合式端子。與雙層接線端子不同的是,多層接線端子通常具有三層或四層,但結構與雙層接線端子類似。每一層都有一個電位。根據端子款型而定,可利用垂直橋接件輕鬆連接上面兩層,或者所有的層。除了標準款型,我們還提供有內建 PV 橋接件的款型。在這種情況下,使用者無需進行手動橋接,因為所有的層在出廠時便已連接妥當。除了簡單的直通式款型外,四層端子和三層端子還有帶一個或多個功能層的款型。功能層通常帶一個斷路區,其中安裝了刀閘分斷裝置或用於各種功能連接器的通用斷路區。此外,還提供特殊的馬達端子,用於連接三相馬達,可顯著節省空間。每層的相位橋接方式簡便,接線時間得以縮短。
使用 clipx ENGINEER 進行高效規劃
用於控制櫃製造的工程規劃軟體
clipx ENGINEER 工程規劃軟體可助您更高效地規劃和訂購端子條、裝配好的安裝板和接線盒,將資料無縫傳輸給製程 – 適用於任何工作場所。透過可連接 ECAD 程式以及菲尼克斯電氣應用程式和配置器的智慧介面,加快您的規劃工作。
組合式端子產品手冊
下載
您需要紙質的組合式端子手冊?下面是我們的各種組合式端子手冊。除了產品手冊,還有關於組合式端子系統 CLIPLINE complete 和組合式端子品質檢驗的手冊。