MINI MCR-SL-PT100-LP-SP
-
温度测量变送器
2810382
回路供电温度变送器,用于Pt 100温度传感器,通过DIP开关组态,采用回拉式弹簧连接,已预组态(请注意订货编码)。备用部件:2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC。
可免費下載。
內容下載
產品細節
| 产品类型 | 温度测量变送器 |
| 产品系列 | MINI Analog |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 额定绝缘电压 | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| 电气隔离 | 符合EN 61010的基础隔离 |
| 线性误差 | < 0.05 % (适用所有量程) |
| 测试电压,输入/输出/电源 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 阶跃响应(0-99%) | < 200 ms |
| 最大温度系数 | < 0.02 %/K |
| 设定量程的传输故障 | ((90 K /设定测量范围[K]) + 0.05)% |
| 满量程传输故障 | ≤ 0.25 % |
| 电源 | |
| 品名 | 回路供电 |
| 电源电压范围 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 最大电流耗量 | < 4.5 mA (无信号电流) |
| 功耗 | < 150 mW (无信号电流) |
| 信号 | |
| 输入数目 | 1 |
| 输入信号 | 温度 |
| 测量 | |
| 可配置/可编程 | 是的,已预组态 |
| 可用的传感器类型(RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
| 温度测量范围 | 最小 50 K |
| 温度测量范围: PT100 | -150 °C ... 300 °C (可配置) |
| 传感器输入电流 | 1 mA (常数) |
| 允许的导线最大总电阻 | 10 Ω (每根电缆) |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 故障监测限制(短路) | < 30 Ω |
| 故障监测限制(量程过短) | 30 Ω ≤(起始量程 - 2.5%量程) |
| 故障监测限制(超出范围) | (末端量程 + 2.5%量程)≤ 约254 Ω |
| 故障监测限制(导线破损) | > 约254 Ω |
| 信号 | |
| 输出数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是的,已预组态 |
| 电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 最大电流输出信号 | 23 mA (输出限制) |
| 负载/输出负载电流输出 | (U电源 - 12 V)/ 22 mA |
| 波动 | < 20 mVSS (500 Ω时) |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 93.1 mm |
| 深度 | 102.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳材料 | PBT |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 备注 | 必须采取安全措施以防止静电放电。 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 5 % |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 5 % |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 5 % |
| 电气隔离 | 符合EN 61010的基础隔离 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 訂購號 | 2810382 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | DK1135 |
| GTIN | 4046356151993 |
| 每件的重量(含包裝) | 87.6 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 87.6 g |
| 關稅稅率代號 | 85437090 |
| 產地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
您的優勢
2、3、4线制Pt 100传感器
高度紧凑型温度测量变送器,用于PT 100信号的电气隔离,转换,放大和滤波,以创建标准信号
无需任何附加辅助电压
通过诊断LED和模拟量信号显示错误信号
输入信号可用DIP开关进行组态
2端隔离
-150 °C ... 300 °C 的温度测量范围
通过输出回路供电
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg