MACX MCR-EX-AP-RTD-RTD
-
温度测量变送器
1291894
產品細節
| 应用说明 | 精度,通常表示为UN、23°C下基础测量范围的百分比 |
| 操作注意事项 | 安装条件会影响环境温度。 请参考“控制柜安装说明”。 |
| 操作注意事项 | 通过DIP开关设置传感器 |
| 操作注意事项 | 通过DIP开关ADJ设置两线比对 |
| 产品系列 | MACX Analog |
| 通道数目 | 1 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 信号传输行为 | In = Out |
| 温度系数,典型值 | ≤ 0.1 % (10 K) |
| 防止极性逆转 | 是 |
| 电气隔离 输入/输出 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 375 VPP |
| 电气隔离 输入/电源 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 375 VPP |
| 电气隔离 输入/错误信息输出 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 375 VPP |
| 电气隔离 输入/配置接口 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 375 VPP |
| 电气隔离 输出1/输出2 | |
| 测试电压 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 电气隔离 输出/电源 | |
| 测试电压 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 电气隔离 输出/配置接口 | |
| 测试电压 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 电气隔离 输出/电源/错误信息输出 | |
| 测试电压 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18 V ... 31.2 V |
| 功耗 | ≤ 600 mW |
| 功耗 | ≤ 650 mW |
| 测量 | |
| 输入说明 | 本安 |
| 可用的传感器类型(RTD) | Pt 100 |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 线性电阻测量范围 | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
| 允许的导线最大总电阻 | ≤ 50 Ω (每条导线,2导线电路) |
| ≤ 100 Ω (每条导线,3线制、4线制电路) | |
| 模拟: 电阻温度计 | |
| 输出信号 电压 | 2 V DC (额定电压) |
| 输出信号 电流 | 5 mA (额定电流) |
| 输出信号 电阻 | 400 Ω |
| 输出信号 电阻范围 | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
| 稳定时间 | < 10 ms (10% ... 90%,多路复用器模式) |
| 设置范围 | < 1 s (输入/输出) |
| 传感器输入电流 | 200 µA ... 5 mA |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 信号: 错误信息输出 | |
| 最大切换电压 | 30 V |
| 最大切换电流 | 100 mA |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| 本安电路 (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| 安全数据 | |
| 最大内部电感Li | 可忽略 |
| 最大内部电容Ci | 可忽略 |
| 最大输出电压Uo | 6.5 V |
| 最大输出电流Io | 16.5 mA |
| 最大输出功率Po | 27 mW |
| 最大安全电压Um | 253 V AC |
| IIA (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 900 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 450 mH / 570 µF |
| IIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 120 mH / 25 µF |
| I (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 1000 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 5.3 µF, 20 mH / 6.9 µF, 2 mH / 11 µF, 0.5 mH / 15 µF |
| IIC (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 50 mH / 1.1 µF, 5 mH / 1.7 µF, 1 mH / 2.3 µF, 0.2 mH / 3.4 µF |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 红色 LED(线路故障) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 112.5 mm |
| 深度 | 113.7 mm |
| 深度 NS 35/7,5 | 114.5 mm (卡接到符合EN 60715标准的DIN导轨NS 35/7,5上) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (端子) |
| IP30 (外壳) | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C (独立设备:任意安装位置) |
| -20 °C ... 60 °C (成组装配:无空气循环的垂直DIN导轨) | |
| -20 °C ... 65 °C (成组装配:带空气循环的垂直DIN导轨) | |
| -20 °C ... 65 °C (成组装配:无空气循环的水平DIN导轨) | |
| -20 °C ... 70 °C (成组装配:带空气循环的水平DIN导轨) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | ≤ 95 % (无冷凝) |
| ATEX | |
| 标识 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| 电磁兼容性 | 根据以下标准和法规进行测试:EN 61326-1(针对工业用途)、NAMUR NE 21 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 安装类型 | NS 35/15,NS 35/7,5 |
| 安装位置 | 垂直,水平 |
| 訂購號 | 1291894 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DK121W |
| GTIN | 4063151524333 |
| 每件的重量(含包裝) | 202.9 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 202.9 g |
| 關稅稅率代號 | 85437090 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead titanium zirconium oxide (CAS編號: 12626-81-2) |
| Lead (CAS編號: 7439-92-1) | |
| SCIP | 94c59bd9-d5b5-4802-8972-47743bc10e55 |
相容的產品
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 编程适配器 2811271
-
MACX MCR-PTB - 供电和故障信息模块 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 供电和故障信息模块 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN导轨连接器 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DIN导轨连接器 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DIN导轨连接器 1351982
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053