预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: 单线 (37-位置) (线缆经过标记并装配有套管); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 37-位置); 电缆长度: 10 m
控制器特定的系統佈線
我們的控制器專用系統佈線是為快速無誤地連接各種控制器的 I/O 模組而專門研發的佈線方案。採用簡單的可插拔前部轉接器、系統纜線和終端板,尤其是新一代的 VARIOFACE Front Connect,與傳統解決方案相比,可以節省多達 90% 的時間和多達 60% 的空間。VARIOFACE 系統佈線可用於全部常規 I/O 系統。
预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: 双绞线 (25-位置) (线缆经过标记并装配有套管); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 25-位置); 电缆长度: 5 m
预制圆形屏蔽电缆; 控制器: Bailey INFI 90; 连接 1: 双绞线 (24-位置) (线缆经过标记并装配有套管); 连接 2: 微型矩形 (MR) 连接器 (1x 24-位置); 电缆长度: 5 m
预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: 双绞线 (37-位置) (线缆经过标记并装配有套管); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 37-位置); 电缆长度: 5 m
桥接件适用于TE5型保险丝更换,每包16个
圆形系统电缆; 控制器: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; 连接 1: Fujitsu插拔式连接器 (1x 40-位置); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-位置); 电缆长度: 8 m
插拔式熔断器(TE5®);标称电流:800 mA;熔断类型:速熔(F)
预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: 单线 (49-位置) (线缆经过标记并装配有套管。编织屏蔽分别连接到电缆两端。); 连接 2: 插拔式连接器 (1x 104-位置); 电缆长度: 1 m
预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: 单线 (25-位置) (线缆经过标记并装配有套管); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 25-位置); 电缆长度: 10 m
VIP VARIOFACE卡件前适配器,带已连接的系统电缆,用于SMATIC S7-300,可连接4 x 8通道
您的優勢
- 特定的控制系統佈線,可快速、可靠地連接控制器到現場層
- 具有繼電器、固態繼電器和貫通連線連接器等多種功能
- 提供 1、2 或 3 線製連接方式,方便接線
- 支持螺釘、彈簧或插拔式连接,操作更靈活
- 通過配置交叉引用列表或線上選型,規劃更輕鬆
- 系統佈線是 COMPLETE line 系統的一部分
VARIOFACE 系統佈線採用可插拔元件
控制器特定的系統佈線總覽
VARIOFACE 系統佈線包含如下組件:
-
前部適配器:
前部適配器可對訊號進行跳接,可避免昂貴的單電線接線。只需將其插入控制器輸入/輸出卡件上即可。可與下列控制器製造商的控制系統卡件相連:ABB、Allen Bradley、Emerson、Honeywell、GE Fanuc、Phoenix Contact、Mitsubishi Electric、OMRON、Schneider Electric、Siemens、Yokogawa -
系統電纜:
通過預裝的系統電纜將訊號從控制器傳輸到模組。我們提供各種不同的長度、芯數和遮罩的電纜。 -
傳輸模組:
傳輸模組轉發控制器訊號和現場訊號。您還可以受益於多樣化的產品範圍。傳輸模組具有各種連接技術、總寬度和功能。
VARIOFACE Front Connect
新一代高度緊湊的終端板是遠端 I/O 系統與現場級別之間的完美補充。這種終端板採用創新設計,可在控制櫃中快速且無差錯地完成接線,並且能夠節省空間。 VARIOFACE Front Connect 具備很高的靈活性和狹長的結構,能夠很好地協助分散式外圍設備。
VARIOFACE Front Connect
傳統的單電線接線
傳統的單電線接線
使用單電線為 I/O 設備佈線,非常耗時並容易出錯。
特點:
- 需要進行切線、剝線、標識、壓接和敷設等多步作業,非常耗時
- 每根單電線的連接處都有可能出現故障
- 電纜束排列雜亂
- 故障排除困難
- 單電線連接靈活性極高
VARIOFACE 系統佈線
VARIOFACE 系統佈線
系統佈線是一種定製接線理念,包括前部適配器、系統電纜和模組。
特點:
- 插拔式元件確保導線連接快速無誤
- 與傳統的單電線接線相比,可節省 90 % 的時間
控制器系統佈線的配置器
配置器:VARIOFACE – 控制器系統佈線
配置您的客製化隨插即用解決方案。直覺的使用者介面和 3D 模型確保輕鬆操作。只需點按幾下,便能選擇解決方案構成元件:前部轉接器、系統電纜以及訊號傳輸模組。
帶 PLC V8 適配器的控制器特定系統佈線
系統佈線適配器協助您快速無錯誤地將繼電器模組連接至控制級別。這項解決方案結合了 PLC-INTERFACE 和 VARIOFACE 系統佈線的優勢。採用模組化結構,可根據不同的轉換要求,按通道裝配輸入和輸出模組。