通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于48 V DC应用场合,带有接地回路线(正极),未经过防雷保护III和IV级风险评估,带有远程指示触点。
通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于48 V DC应用场合,带有接地回路线(正极),未经过防雷保护III和IV级风险评估,带有远程指示触点。
通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于48 V DC应用场合,带有接地回路线(正极),未经过防雷保护III和IV级风险评估。
通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于单相电源供应网络,带有公共N和PE(2线系统:L1,PEN),带有远程指示触点。
通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于单相电源供应网络,带有公共N和PE(2线系统:L1,PEN),带有远程指示触点。
通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于48 V DC应用场合,带有接地回路线(正极),未经过防雷保护III和IV级风险评估,带有远程指示触点。
您的優勢
- 透過可靠的突波保護,保障直流供電系統安全運轉
- 應用高度可達海拔 6,000 m,用途廣泛
- 緊湊型設計,節省安裝空間
- 配有機械光學狀態指示器和遠端指示接點,可充分瞭解系統狀態
新產品
直流電網突波保護裝置
適用於高達 1,000 V DC 的工業應用
相較於交流電網,直流電網具有很多優勢,在能源轉型中發揮著重要作用。新型突波保護裝置 VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R 能夠可靠保護直流電網,避免電網因雷電流和突波而出現損壞。
主要特點
- Type 1 / 2 突波保護裝置
- 支援最高 1,100 V DC Uc
- 加長接線槽
- 加長螺桿
- 防觸電保護
- 內建遠端指示接點
- 可在高達 6,000 m 海拔高度使用
您的優勢
- 透過可靠的突波和雷電流保護,保障直流供電系統安全運作
- 適用於連續電壓高達 1,000 V DC 的單極線性直流供電系統
- 緊湊型設計節省安裝空間
- 配有機械光學狀態指示器和遠端指示接點,可充分瞭解系統狀態
適用於額定電壓高達 1000 V DC 的直流應用的突波保護裝置
突波保護要求
用於保護直流應用的突波保護裝置有時必須因應大幅升高的電壓。對於電壓特別高的直流系統應用,必須設計應對連續電壓高達 1100 V 的突波保護裝置。隨之而來的,是對爬電距離的要求顯著提高,以防止連接端子塊與其中所連接的導線之間的火花放電。對於電壓較低的直流系統,要求則相對沒這麼高。不過,我們在此依然明確建議:始終選擇與電壓相配的突波保護裝置。
交流電和直流電的基本優勢
__交流電或交流電壓__有兩大優勢:轉換和切換非常便捷。然而在輸送過程中,始終也會傳輸無效功率,由此導致了相應的傳輸損耗。
__直流電或直流電壓__的優勢在於,可透過更高效的 DC/DC 轉換器或 DC/AC 轉換器將所需的電壓直接提供給相應的設備、機器和裝置。不再需要在變頻器中進行復雜的直流中間電路與交流/交流電轉換。此外,在直流輸送系統中不會傳輸無效功率。由此大大降低了輸送過程中的能量損耗。