电涌保护器,用于2位绝缘接地1,000 V DC光伏系统,适合DIN导轨安装,3位底座元件带遥信触点,三个可插拔温度监控保护元件,每个插头上都有状态信息。
適用於光伏發電系統的突波保護裝置
適用於光伏發電系統的突波保護裝置有助於縮短投資回收期,同時提高光伏發電系統的可用性。適用於光伏發電系統的突波保護裝置與用於線性直流電的突波保護裝置存在差異。針對光伏發電系統的特定應用,我們提供了一系列突波保護裝置產品組合,可為電源、訊號和資料線保護提供合適的原件。
防雷保护装置/电涌保护器,用于2位绝缘接地600 V DC光伏电压系统,适合DIN导轨安装,3位底座元件,三个可插拔温度监控保护元件,每个插头上都有状态信息。
电涌保护器,用于1000 V DC隔离电压系统,DIN导轨安装,5位带遥信触点的基座,5位可插拔温度控制保护插头模块,每个插头均有状态指示,可用于三个并联组串/最大峰值功率跟踪器(MPPT)的电涌保护。
电涌保护器,用于2位绝缘接地1,500 V DC光伏电压系统,适合DIN导轨安装,温度监控保护元件,模块上显示状态信息。
防雷保护装置/电涌保护器,用于2位绝缘接地600 V DC光伏系统,适合DIN导轨安装,温度监控保护元件,模块上显示状态信息。
防雷保护装置/电涌保护器,用于2位绝缘接地1,000 V DC光伏电压系统,适合DIN导轨安装,3位底座元件,三个可插拔温度监控保护元件,每个插头上都有状态信息。
电涌保护器,用于2位绝缘接地600 V DC光伏系统,适合DIN导轨安装,3位底座元件,三个可插拔温度监控保护元件,每个插头上都有状态信息。
用于1500 V DC光伏系统的2通道电涌保护器,适合DIN导轨安装,3通道基座,3个可插拔温度监控保护元件,每个插头上都有状态指示。
防雷保护装置/电涌保护器,用于2位绝缘接地1,000 V DC光伏系统,适合DIN导轨安装,带遥信触点,温度监控保护元件,模块上显示状态信息。
电涌保护器,用于2位绝缘接地600 V DC光伏系统,适合DIN导轨安装,3位底座元件带遥信触点,三个可插拔温度监控保护元件,每个插头上都有状态信息。
您的優勢
- 經過最佳化的有效功率,適用於高達 1500 V DC 的光伏發電系統
- 經過 KEMA 核准,安全性得到獨立機構認證
- 抗短路能力高達 2000 A,運作可靠性高
- 符合 EN 50539-11 標準,可在海拔高達 6000 m 的地方使用
新產品
安裝和操作簡單且安全 Safe Protection Plus 產品系列
Safe Protection Plus 是突波保護裝置產品系列新推出的產品。我們新推出的 VALVETRAB SPP 突波保護裝置採用壓敏電阻,非常堅固耐用,而且安裝簡便、安全性出色,滿足未來之需求。
您對此有興趣嗎?您可以造訪我們的登陸頁面,觀看新產品的介紹短片,深入瞭解 VALVETRAB SPP。
VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R 插拔式避雷器
1 類插拔式避雷器 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...
Safe Protection Plus 產品系列中的 1 類插拔式避雷器可為 1000 V DC 兩級隔離直流電壓系統提供可靠保護。產品採用經優化的設計和插拔式結構,安裝和保養便捷。1 類避雷器 VAL-SPP-T1-1000DC-PV 可選擇帶或不帶遠端訊號裝置。
2 類插拔式突波保護裝置 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R
2 類插拔式突波保護裝置
VAL-SPP 產品系列中的 2 類插拔式突波保護裝置可提供 2+V 電路,適用於具有 600 V DC、1000 V DC 或 1500 V DC 無負載電壓 Uocstc 的兩級隔離直流電壓系統,能夠提供可靠保護。新型保護裝置採用經優化的斷路設備,並且安裝和保養操作簡便。VAL-SPP-T2-…-PV… 2 類突波保護裝置可選擇帶或不帶遠端訊號裝置。
光伏發電系統的突波保護
光伏發電系統需要特殊的保護電路。我們可根據系統結構和接地條件,提供合適的保護裝置,幫助您安全地處理這些高直流電壓。
預製的套裝解決方案能夠簡化光伏發電系統中突波保護裝置的安裝工作。
此外,還必須保護追蹤和監控系統,避免受到干擾或出現資料遺失。您可選用合適的保護裝置,保護資料和控制線路。
適用於光伏發電系統的一體式避雷器 T1/T2
一體式避雷器 T1/T2 適用於組串電壓 600/1000/1500 V DC 的光伏發電系統
一體式避雷器 T1/T2 適用於 600/1000/1500 V DC 兩級隔離直流電壓系統,抗短路能力高達 2000 A。這款產品獲得了 KEMA 核准,還可選配零接地電勢遠端指示接點。由於在主連接處加長了接線槽並且加高了螺絲軸,這款產品的防漏電能力更強,安裝更加安全。該產品還配有光學狀態指示器,可呈現保護裝置的狀態。
適用於光伏發電系統的一體式 2 類突波保護裝置
一體式 2 類突波保護裝置 適用於組串電壓達 1500 V DC 的光伏發電系統
這款 2 類突波保護裝置用於 1500 V DC 兩極隔離直流電壓系統,防短路能力達 2000 A。由於加長了接線槽並且加高了螺絲軸,這款產品的防漏電能力更強,安裝更加安全。此外,保護裝置還可選配遠端訊號裝置,因此可接入監控系統。而且,該設備配有光學狀態指示器,可提供突波保護裝置的狀態資訊,便於現場開展目視檢查工作。
適用於光伏發電系統的插拔式避雷器 T1/T2
適用於光伏發電系統的插拔式避雷器 T1/T2
插拔式避雷器 T1/T2 適用於 600 和 1000 V DC 兩級隔離直流電壓系統,抗短路能力高達 1000 A。這些產品通過了 KEMA 測試,是 UL(美國保險商實驗室)認可的元件。因此,這種保護裝置也可用於北美市場,無需接受進一步測試。得益於基底元件上的鎖定裝置,即使在導流過程中承受很大的力,保護插頭也能與基底元件牢牢相連。每個插頭都配有檢視視窗,顯示關於功能狀態的資訊。