適用於量測、控制和調節技術的突波保護裝置

適用於量測、控制和調節技術的突波保護裝置

在量測、控制和調節技術(MCR 技術)領域,突波保護裝置可確保無干擾傳輸訊號。平穩運作的先決條件是所傳輸訊號的高品質和可用性。菲尼克斯電氣的突波保護裝置適用於各類量測、控制和調節技術應用。可避免系統故障。

Go to Product Detail Page for item 2800034
S-PT-EX-24DC - 电涌保护器
S-PT-EX-24DC - 电涌保护器
2800034

传感器头的电涌保护,用于旋入式模块中一个浮地信号回路的保护,具有IP67防护等级,接口:M20 x 1.5。根据以下潜在爆炸区域的保护类型进行了测试:Ex d/Ex tD/Ex ia IIC/Ex iaD。适用于符合FISCO概念的现场总线系统,HART兼容。可用于高达SIL 3的安全相关电路。

您的優勢

  • 為所有常見量測、控制和調節技術訊號提供多元完善的突波保護裝置產品組合,完全視實際需求進行防護
  • 多樣化應用:依據應用場合選擇型號和連接技術
  • 採用可插拔設計的突波保護裝置,檢測作業簡單便利
  • 具備 ATEX 與 IECEx 核准,可用於全球各種危險區域
  • 量測和控制技術的突波保護是 COMPLETE line 系統的一部份

新產品

適用於 APL 應用的突波保護裝置,安裝在 DIN 導軌上
安裝在 DIN 導軌上的 CLT-10P/2-MOV-230V-I

適用於 APL 應用的突波保護裝置

安全操作現場設備

菲尼克斯電氣的 TERMITRAB complete 突波保護裝置產品組合現在新增兩款適用於 APL 應用的產品。其專為 APL 應用領域而設計。

主要特點

  • 總寬度纖薄,僅 6 mm
  • 產品上有第三個端子層
  • 符合 APL 應用規範
  • 整合超載保護
  • 可用於危險區域

您的優勢

  • 總寬度纖薄,僅 6 mm,節省空間和成本
  • 透過最佳化的保護電路滿足 APL 應用規範
  • 由於產品上有第三個端子層,可以輕鬆整合遮罩
  • 持續監控保護裝置,機械狀態指示器,可選購遠端訊號裝置
  • 由於連接器的插拔阻抗為中性,因此維護工作期間不會對訊號產生影響

適用於 230 V 訊號的突波保護裝置

緊湊的設計,提供強大的保護

新型插拔式 CLT-10P/2-MOV-230V-I-P 突波保護裝置可為 230 V 訊號應用提供可靠的突波保護。透過兩個 PT 2,5-…CLT 直插式端子進行安裝。一款產品,兼具安全性和效率。

主要特點

  • 易於安裝
  • 強大的保護電路
  • 整合超載保護
  • 可選用遠端訊號功能
  • 總寬度小
  • 可使用 CHECKMASTER 2 測試

您的優勢

  • 直插式組合式端子和插拔式突波保護裝置便於安裝
  • 基於整合了超載保護功能的強大保護電路,系統可用性特別高
  • 選配的遠端訊號功能可接入數位基礎設施,因此可以快速又簡單地進行診斷
  • 適應未來 – 符合國際標準和準則,例如 IEC 61643-21

適用於量測、控制和調節技術的突波保護裝置的組態器

適用於量測、控制和調節技術的突波保護裝置的組態器在使用中

適用於量測、控制和調節技術的突波保護裝置的組態器

量測、控制和調節技術需要連接大量接口各不相同的導線。突波可能會透過這些導線耦合給所有介面。您只需兩步操作即可找到適用於量測、控制和調節技術的突波保護裝置。

產品系列一覽

TERMITRAB complete 纖薄款突波保護裝置,配有選購的遠端訊號裝置,安裝在 DIN 導軌上
採用直插式連接技術的 PLUGTRAB PT-IQ 安裝在 DIN 導軌上,搭配 3 級顯示
CLIXTRAB 突波保護裝置安裝在組合式端子上
可直接連接至現場設備的突波保護裝置:SURGETRAB
TERMITRAB complete 纖薄款突波保護裝置,配有選購的遠端訊號裝置,安裝在 DIN 導軌上

TERMITRAB complete 是全球最薄的 MCR 技術裝置突波保護。本產品系列為您提供完整系統。從簡單的單級突波保護到多級可插拔型號,一應俱全,多級產品還具備刀閘分斷、訊號通知和遠端訊號選項等功能。

最薄的突波保護裝置僅 3.5 mm 寬。相較於總寬度 7 mm 的安裝設備,如此讓您能省下高達 50 % 的空間。

TERMITRAB complete 系列的保護裝置提供一個機械式訊號通知功能,不需額外的輔助電源就可以顯示保護裝置的狀態。您也可以選用遠端訊號模組來以光學方式監控多達 40 個保護裝置。發生熱過載時,遠端訊號模組會透過一個零接地電勢接點發出分組通知狀態,發送至例如控制室。

採用直插式連接技術的 PLUGTRAB PT-IQ 安裝在 DIN 導軌上,搭配 3 級顯示

PLUGTRAB PT-IQ 可多段式監控已安裝的突波保護裝置。保護電路的全部電壓限制元件亦處於監控之下。控制器可為最多 28 個保護裝置供電。同時也能確保產生分組遠端訊號。若黃色訊號燈亮起,則代表由於突波頻繁,已達到性能極限。但突波保護仍功能正常,您的設備仍繼續受到保護。黃色燈號目的在於建議進行更換,以避免不需要的維修作業。

綠色:保護裝置正常
黃色:已達到性能極限,建議更換
組色:已超載,必須更換

CLIXTRAB 突波保護裝置安裝在組合式端子上

CLIXTRAB 產品系列專為鐵路工業等領域的安全相關設備而設計。此產品由採用刀閘分斷的直插式組合式端子以及相應的突波保護插頭組成。透過組合式端子系統的標準化附件,您可以將這些產品完美整合至您的新設施和現有設施中。

使用 CLIXTRAB 確保安全:強大的保護電路及其整合的超載保護可確保設備最高利用率。插頭具有機械式編碼,可避免錯誤插接,提高保養工作期間的安全性。

除此之外,防雷保護和突波保護還可提供快速簡易的診斷功能。若選用遠端訊號功能,您將能夠輕鬆地在遠端監控您的設備狀態。將設備整合至您的數位基礎設施,為未來做好萬全準備。您可以利用 CHECKMASTER 2 輕鬆完成重複性測試。

可直接連接至現場設備的突波保護裝置:SURGETRAB

SURGETRAB 是適合用於各種常見標準訊號的突波保護裝置,透過連接螺紋直接連接到感測器頭。這種安裝方式可節省時間和費用,不需額外安裝突波保護連接盒。

提供貫通式接線和並聯接線兩種連接方式。可將保護電路串聯或並聯連接到測量感測器的介面。若採用並聯接線方式,感測器頭則必須有第二個連接螺紋。

TERMITRAB complete 產品範圍的特性

TERMITRAB complete
保護裝置
TERMITRAB complete
TERMITRAB complete 的內建刀閘分斷
TERMITRAB complete 的可插拔款型
針對本安級保護類型電路中的防護,TERMITRAB complete 也提供了合適的解決方案。

隨時擁有合適的突波保護

菲尼克斯電氣為您提供满足量測、控制和調節技術所有的要求的創新型突波保護元件。

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

安裝方式 導軌 導軌 導軌 可擰接到現場設備上
總寬度 3.5 mm / 6.2 mm 17.5 mm 17.5 mm 1/2 英寸/ 3/4 英寸
連接技術 插拔式/螺絲 插拔式/螺絲 螺絲 電線
可插拔/不可插拔 是/是 是/否 是/否 否/否
狀態指示器 雙段,機械式 三段,發光二極體
遠端訊號 可選用
可使用 CHECKMASTER 2 測試
本安級款型

量測和控制技術中的典型應用


帶有隔離訊號電路符號的突波保護裝置
帶有公共參考電位訊號符號的突波保護裝置
帶有電阻相關量測符號的突波保護裝置
帶有危險應用符號的突波保護裝置
帶有氣體放電管的單級突波保護裝置
帶有隔離訊號電路符號的突波保護裝置

感測器會採集各種類比量測變數,例如轉速、壓力、流量等,然後再由量測變送器轉化為電流和電壓值。然後,再將這些數值以標準化的形式傳送至控制器或隔離器模組。此類的類比傳輸過程通常會使用所謂的「1x2 電路」。

瞬態耦合突波可能會對現場設備和中央側造成損壞。因此,應在兩端均裝設用於 MCR 技術裝置的突波保護。

帶有公共參考電位訊號符號的突波保護裝置

開關狀態和訊號接點是典型的訊號,會由控制器的二進制輸入端採集。此外,例如電磁閥等執行器也會由控制器進行開關切換。此時您應使用合適的突波保護來保護控制器的敏感輸入和輸出端。一般而言,每個二進制訊號會連接到一個公共參考電位。所謂的 2X1 或 4X1 電路可提供典型的保護排列方式,此排列方式會考慮到包含這個公共參考電位。

帶有電阻相關量測符號的突波保護裝置

如果直接透過電氣元件的電阻值來確定量測變數,則量測迴路內的額外阻抗便是非常重要的因素。例如,此阻抗將影響使用鉑電阻的溫度量測結果 (Pt 100、Pt 1000) 和採用兩線制技術的應變計。通常,MCR 突波保護裝置在共模情況下會產生阻抗。若不重新校準電路中的阻抗,總阻抗的變化將會影響量測結果。在這類應用中,沒有額外串聯電阻的電路可簡化突波保護的安裝。

帶有危險應用符號的突波保護裝置

在化學和石化工業中,由於工業流程原因,經常出現具有爆炸性物質的環境。造成爆炸的可能是氣體、蒸汽或煙霧。麵粉廠、大型散料罐、製糖廠和飼料加工廠有大量的粉塵,因此也存在爆炸風險。

用於危險區域的突波保護裝置必須遵守特殊的條件。如此才能符合本安級保護類型的特殊要求。用於本安級電路的全部突波保護裝置都被歸類於「Ex ia」類別,安全性極高。在這個類別中,假設即使發生兩個獨立故障情形,設備也不會引發點火。

具有在危險區域 1、危險區域 2 或非危險區域內安裝的使用許可。並且允許將連接的訊號延長至危險區域 0 內。特定產品也額外符合壓力封裝保護類型的要求。產品已通過 ATEX 和 IECEx 核准。

帶有氣體放電管的單級突波保護裝置

在理想狀態下,突波保護策略應採用多級結構。這就使抑制二極體等反應快速的元件與氣體放電管等高性能保護裝置協同工作。這兩個保護階段之間所形成的缺口可由壓敏電阻來填補。壓敏電阻反應比二極體慢,但是放電容量較高。

單級保護裝置僅配備一個組件。這類保護裝置適合用來例如為現場、建築物入口或不同防護區域過渡處的長纜線提供額外的保護。具有共模電壓保護的單級保護裝置提供訊號線間的突波保護。帶差模電壓保護的突波保護裝置則提供訊號線和接地間的突波保護。