PT-IQ-5-HF-5DC-P
-
电涌保护器--插拔件
2800795
电涌保护插头,模块上集成有用于五条信号线的多级状态指示。用于HF应用。额定电压:5 V DC
產品細節
| 产品系列 | PLUGTRAB IQ |
| 类型 | 针式 |
| 每模块的线对 | 2 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压 UN | 5 V DC |
| 连接方式 | 可插拔 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.7 mm |
| 高度 | 45 mm |
| 深度 | 46.6 mm |
| 水平针距 | 1 分区 |
| 完整模块宽度 | 17.7 mm |
| 完整模块高度 | 91.1 mm |
| 完整模块深度 | 77.5 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 黑色 (RAL 9005) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 额定电压 UN | 5 V DC |
| 最大连续工作电压UC | 6 V DC |
| 4 V AC | |
| 额定电流 | 600 mA (40 °C) |
| 电涌保护故障报警 | 视觉,多阶段 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | 最大 4000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60664-1 |
| 标准/规格 | EN 61643-21/A1 |
| 注意事项 | 2009 |
| 标准/规格 | IEC 61643-21/A2 |
| 注意事项 | 2012 |
| 标准/规格 | EN 61000-6-2/A1 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61000-6-3 |
| 注意事项 | 2005 |
| 安装类型 | 安装在基座上 |
| 訂購號 | 2800795 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | CL2151 |
| GTIN | 4046356706018 |
| 每件的重量(含包裝) | 53.8 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 49.1 g |
| 關稅稅率代號 | 85363010 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS編號: 79-94-7) | |
| SCIP | d8f73f2a-d90e-4e7e-a288-3ff5daf4485a |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 3.605千克二氧化碳当量 |
相容的產品
-
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
ZBN 18 CUS - 快速标记条 0825059
-
SSA 3-6 - 屏蔽连接 2839295
-
SSA 5-10 - 屏蔽连接 2839512
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
您的優勢
采用三段式LED显示屏,提供预防性监控
通过群组遥信功能,将状态信息集成到系统控制器
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响
采用2件式设计,实现最大的可维护性
高放电容量,可为MCR应用提供最大程度的保护
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg