CT 10-2PE/FSR-24 - 电涌保护器--插拔件
2807968

LSA-PLUS电涌保护插头 (COMTRAB CT 10),用于10个浮地信号电路的粗/细电涌保护。额定电压:24 V DC。型号:10条双线。

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節








相容的產品




您的優勢

设计紧凑,节省空间
模块化保护插头,应用领域灵活
使用经过调整的连接技术,可用在LSA-PLUS分断和控制端子条或者CT-TERMIBLOCK中