TTC-6-3-HF-12DC-PT/50
-
电涌保护器
1106200
电涌保护,用于三条带有公共参考电位的信号线。适于高频应用和无电源电压的电信接口(最大速率90 Mbps)。可用于高达SIL 3的安全相关电路。
產品細節
产品类型 | 信息技术的电涌保护 |
产品系列 | TERMITRAB complete |
IEC 类别 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
类型 | 导轨安装模块,单片 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定电压 UN | 12 V DC |
连接方式 | 直插式连接 |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
尺寸图 |
|
宽度 | 6.2 mm +0.1 mm |
高度 | 105.8 mm |
深度 | 69.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
绝缘材料 | PBT |
外壳材料 | PBT |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
动作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
最大连续工作电压UC | 15 V DC |
10 V AC | |
额定电流 | 600 mA (40 °C) |
UC时,有效工作电流IC | ≤ 100 µA |
残流IPE | ≤ 200 µA |
标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 5 kA |
额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 5 kA |
脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-地) | 0.5 kA |
总放电电流ITotal (8/20) µs | 10 kA |
电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 85 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 30 V (C3 - 100 A) | |
电压保护水平Up(线-地) | ≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 90 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 30 V (C3 - 100 A) | |
响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 1 ns |
输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 8.7 MHz/150 Ω) |
输入衰减 aE,非对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 10.5 MHz/150 Ω) |
截止频率fg(3 dB),150 Ω 对称系统 | 典型值 60 MHz |
截止频率fg(3 dB),非对称。(PE)在150 Ω系统中 | 典型值 60 MHz |
电容(线芯-线芯) | 典型值 32 pF |
电容(线芯-地) | 典型值 32 pF |
每条路径的电阻 | 1.65 Ω ±20 % |
电涌保护故障报警 | 无 |
需要的最大备用保险丝 | 630 mA (FF) |
冲击耐受力(线-线) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
冲击耐受力(线-地) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A | |
脉冲复位时间(导线-导线) | ≤ 30 ms |
脉冲复位时间(导线-接地) | ≤ 30 ms |
附加技术数据 | |
最大总放电电流I total max (8/20) µs | 20 kA (1x) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 4000 m (amsl) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
标准/规格 | IEC 61643-21 |
注意事项 | 2000 + 勘误 2001 + A1:2008, 修改 + A2:2012 |
EN 61643-21 | |
标准/规格 | EN 61643-21 |
注意事项 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
安装类型 | DIN导轨: TH 35 - 7.5 mm |
訂購號 | 1106200 |
件數/包裝 | 50 件數 |
最低訂購量 | 50 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | CL2262 |
GTIN | 4055626996875 |
每件的重量(含包裝) | 34.9 g |
每件的重量(不含包裝) | 34 g |
關稅稅率代號 | 85363010 |
產地 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg