PT-IQ-1X2+F-48DC-UT
-
电涌保护器
2800979
產品細節
概述 | |
注意事项 | 将模块卡接到DIN导轨连接器上,便可以建立遥信连接并为DIN导轨连接器供应电源。 |
产品类型 | 测量和控制技术的电涌保护 |
产品系列 | PLUGTRAB IQ |
IEC 类别 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
电涌保护故障报警 | 视觉,多阶段 |
每模块的线对 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定电压 UN | 48 V DC |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.5 Nm |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
尺寸图 |
|
宽度 | 17.7 mm |
高度 | 91.1 mm |
深度 | 77.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
水平针距 | 1 分区 |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
外壳材料 | PA 6.6 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
动作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
最大持续电压Uc | 53 V DC |
37 V AC | |
额定电流 | 300 mA |
UC时,有效工作电流IC | ≤ 5 µA (在信号回路内) |
残流IPE | ≤ 1 µA |
标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 10 kA |
额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 10 kA |
脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-地) | 2.5 kA |
总放电电流ITotal (8/20) µs | 20 kA |
电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 100 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 150 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 170 V (C2 - 10 kA) | |
≤ 90 V (C3 - 25 A) | |
≤ 95 V (C3 - 100 A) | |
电压保护水平Up(线-地) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 1300 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 1200 V (C2 - 10 kA) | |
≤ 1000 V (C3 - 25 A) | |
≤ 1300 V (C3 - 100 A) | |
电压保护水平Up(线-信号地) | ≤ 600 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 800 V (C2 - 10 kA) | |
≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
电压保护水平Up静态(线芯-线芯) | ≤ 85 V (C2 - 10 kA) |
响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
响应时间tA(线-信号地) | ≤ 100 ns |
输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 450 kHz/150 Ω) |
截止频率fg(3 dB),150 Ω 对称系统 | 典型值 1.9 MHz |
电容(线芯-地) | 典型值 1.5 nF |
每条路径的电阻 | 1.2 Ω ±5 % |
电涌保护故障报警 | 视觉,多阶段 |
需要的最大备用保险丝 | 315 mA (FF) |
冲击耐受力(线-线) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 100 A | |
冲击耐受力(线-地) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2.5 kA | |
电涌电流承载能力(线-信号地) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA | |
脉冲复位时间(导线-导线) | ≤ 300 ms |
脉冲复位时间(导线-接地) | ≤ 30 ms |
脉冲复位时间(线-信号地) | ≤ 4000 ms |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 4000 m (amsl) |
标准/规格 | IEC 61643-21 |
注意事项 | 2000 + A1:2008,修改 |
标准/规格 | EN 61643-21 |
注意事项 | 2001 + A1:2009 |
标准/规格 | EN 61000-6-3 |
注意事项 | 2007 + A1:2011 |
标准/规格 | EN 61000-6-2 |
注意事项 | 2005 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
訂購號 | 2800979 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | CL2151 |
GTIN | 4046356665797 |
每件的重量(含包裝) | 111 g |
每件的重量(不含包裝) | 111 g |
關稅稅率代號 | 85363010 |
產地 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - 终端固定件 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - PCB 插拔式连接器 1881354
-
SSA 3-6 - 屏蔽连接 2839295
-
SSA 5-10 - 屏蔽连接 2839512
-
PT-IQ-1X2-48DC-P - 电涌保护器--插拔件 2800773
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - DIN导轨连接器 2906878