PT-IQ-1X2-48DC-P - 电涌保护器--插拔件
2800773

电涌保护插头,带模块多状态显示和远程指示触点,用于2个2线制浮地信号电路。48 V DC 额定电压。

產品細節








相容的產品



您的優勢

采用三段式LED显示屏,提供预防性监控
通过群组遥信功能,将状态信息集成到系统控制器
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响
采用2件式设计,实现最大的可维护性
高放电容量,可为MCR应用提供最大程度的保护