PT 4X1-BE - 浪涌保护器-基座
2839363

基座用于安装保护插头PT,用于4个单侧接地信号电路的保护,3-4(GND)和9-10之间带桥接件,安装在NS 35/7.5和NS35/15导轨上,外壳厚度: 17.5 mm

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









相容的產品




您的優勢

采用2件式设计,实现最大的可维护性
产品种类齐全,可针对MCR应用中所有可能的要求选择产品
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响